Датчики наклона WIKA: высокая точность, универсальность, независимость
Внутри датчиков наклона находится диэлектрическая среда, которая – как строительный уровень с пузырьком воздуха – располагается горизонтально под действием силы тяжести без ошибки за счет ускорения свободного падения. Измерения не зависят от локального изменения значения ускорения свободного падения. Угол наклона вычисляется путем определения дифференциальной емкости, возможно проводить измерения до 360°. Максимальная погрешность не превышает 0,1 %. Выпускаются датчики для применений с резервированием и для многоосевых измерений, в корпусе типа «взрывозащищенная оболочка». Датчики наклона WIKA обладают высоким уровнем пылевлагозащиты и подходят для эксплуатации в суровых условиях окружающей среды и в диапазоне температур от -40 °C до 80 °C.