Модель 910.15

Сифонная трубка для манометра и патрубки

Для приборов измерения давления

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Сифонная трубка для манометра применение

  • Охлаждающий элемент для защиты измерительного прибора от чрезмерного нагрева измеряемыми жидкостями, газами и парами
  • Защита измерительных приборов от бросков и пульсаций давления
  • Непосредственное присоединение приборов измерения давления или в использование в сочетании с  другими элементами (например, вентилями)


Сифонная трубка для манометра особенности

  • Компактное исполнение, которое можно использовать в применениях с вибрациями
  • Сборка вентилей и приборов измерения давления по запросу
  • Допустимые значения температуры до 550 °C
  • Номинальные давления до 420 бар


Сифонная трубка для манометра описание

Сифонная трубка для манометра в соответствии с DIN 16282 делится на U-образные и типа «виток». Данные исполнения могут иметь резьбовое присоединение (формы A и C) или сварное присоединение (формы B и D) со стороны процесса.

Сифонная трубка для манометра в дополнение к стандартным присоединениям имеет технологические присоединения для резьбы NPT в соответствии с DIN 16282 и варианты, соответствующие различным промышленным стандартам.

Сифонная трубка для манометра внутри собирает конденсат.Это препятствует доступу горячей среды к прибору измерения давления. Перед вводом в эксплуатацию рекомендуется заполнить сифон охлаждающей буферной жидкостью.

U-образная сифонная трубка для манометра предназначена для горизонтального подключения к технологической линиям; сифонная трубка для манометра типа «виток» применяется для вертикального подключения.

Компактная конструкция оптимальной длины минимизирует влияние вибраций и защищает прибор измерения давления от бросков и пульсаций давления.

Для применений, где не используется сифонная трубка для  манометра, WIKA предлагает прямые или угловые соединительные патрубки (колено 90°).

Сифонная трубка для манометра,   DIN 16282, нержавеющая сталь, U-образная, форма B

Сифонная трубка для манометра, DIN 16282, нержавеющая сталь, U-образная, форма B

  • Сифонная трубка для манометра,   DIN 16282, нержавеющая сталь, U-образная, форма BСифонная трубка для манометра, виток, форма DCompact form
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.