Модель A43

Термометр биметаллический

Для систем отопления

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Системы отопления
  • Емкости горячей воды
  • Солнечные водонагреватели
  • Тепловые пункты

Особенности

  • Надежный и экономичный
  • Класс точности 2 в соответствии со стандартом EN 13190
  • Диапазон измерений -30 ... +120 °C

Описание

Термометр биметаллический модель A43 был разработан для простых измерений в системах отопления.

Конструкция сборная, благодаря которой можно изготовить различные комбинации материалов корпуса, номинальных размеров, диапазонов измерений и длины штока. Это позволяет сохранить конструктив заказчика, без внесения дополнительных изменений.

В стандартную конструкцию модели A43 включена защитная гильза, которая позволяет проводить измерения до максимального давления в 6 бар.

Модель А43 изготавливается с классом точности 2 в соответствии с EN 13190, что обеспечивает требуемую точность индикации для отопительной техники.

Стальной корпус, оцинкованный

Стальной корпус, оцинкованный

  • Стальной корпус, оцинкованныйПластиковый корпус
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.