Модели A-AI-1, A-IAI-1

Съемный индикатор для преобразователей

Стандартное исполнение или Ex исполнение

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Производство промышленных установок
  • Станкостроение
  • Испытательные стенды
  • Измерение уровня
  • Общепромышленные применения

Особенности

  • Диапазон индикации -9999 .... 99999
  • Прикрепляемый к преобразователю с выходным сигналом 4 ... 20 мА и угловым разъёмом по IN 175301-803 A
  • Масштабируемость на месте, без внешних модулей
  • Степень защиты IP65
  • Версии Ex II 2G Ex ia/ib IIC/IIB T4 (модель A-IAI-1)

Описание

Модели съемные индикаторов А-AI-1 и A-IAI-1 являются идеальным решением для отображения сигнала на месте с одновременной его передачей.

Благодаря открытому для программирования интерфейсу и легкому монтажу съемные индикаторы могут легко и быстро добавляться к находящимся в эксплуатации преобразователям. Дополнительный источник питания не требуется.

Прибор настраивается с помощью трех кнопок, которые расположены под передней крышкой. Логически структурированное меню направляет оператора через все необходимые шаги программирования, используя простые символы на экране. Можно задать диапазон, регулировку смещения и отклонения. Кроме того в случае необходимости, функция фильтра может быть активирована и настроена на различных этапах. Она не пропускает короткие импульсные значения, улучшая читаемость дисплея.

Все запрограммированные параметры сохраняются в энергонезависимой памяти и сохраняются в случае отключения питания.

 

А-IAI-1 съёмный индикатор был разработан специально для использования в опасных зонах. Он может быть объединен с Ех преобразователями, а также с источниками питания Ех преобразователей или Ex гальваническими изоляторами это позволяет использовать его в зоне 1.

Съёмный индикатор имеет функцию самодиагностики, которая постоянно отслеживает правильность работы ключевых компонентов устройства. Интегрированная функция самодиагностики, а также сигнализация о выходе сигнала за установленные лимиты диапазона обеспечивает высокую эксплуатационную безопасность.

Благодаря прочному и компактному пластиковому корпусу, съёмный индикатор имеет степень защиты IP65 и поэтому замечательно подходит для широкого спектра промышленных применений.

 

Съемный индикатор для преобразователей
  • Съемный индикатор для преобразователей
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.