Модель CPC4000

Промышленный калибратор давления

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Нефте- и газодобывающая промышленность
  • Производство (лаборатории, мастерские и производственные линии)
  • Производители преобразователей и манометров
  • Компании, оказывающие услуги по калибровке и сервису


Особенности

  • Диапазоны давления: -1 ... 210 бар (-15 ... 3045 psi)
  • Скорость управления 10 с
  • Стабильность управления < 0,005 % от ВПИ
  • Погрешность не более 0,02 % IS (IntelliScale)
  • Точность 0,008 % от ВПИ

Описание

Конструкция
Промышленный калибратор давления модели CPC4000 имеет широкий диапазон давления -1 … 210 бар (-15 … 3045 psi). Данный прибор выпускается в настольном исполнении и в виде комплекта для монтажа в 19” стойку.
Он может комплектоваться двумя эталонными датчиками давления и опциональным барометрическим эталоном. Барометрический эталон используется для отображения барометрического давления или эмуляции абсолютного давления. 

Применение
Благодаря погрешности калибратора не хуже 0,02 % IS-50 и управлению давлением с высокой стабильностью прибор особенно хорошо подходит для использования в качестве производственного инструмента при производстве преобразователей, при калибровке и техническом обслуживании приборов измерения давления или заводского/рабочего стандарта для калибровки всех типов приборов измерения давления.
Специальная функция обнаружения утечек и определения давления разрыва позволяет использовать CPC4000 в качестве оборудования для тестирования линий, находящихся под давлением. Опциональная система защиты от загрязнений делает CPC4000 идеальным решением для нефте- и газоперерабатывающих предприятий.

Функциональность
Максимальная простота эксплуатации достигается благодаря сенсорному экрану, а также простой и интуитивно понятной навигации в меню. Кроме того, большой выбор языков меню повышает эффективность использования прибора. Прибор может оснащаться максимум двумя встраиваемыми эталонными датчиками давления, а диапазоны для каждого эталонного датчика давления задаются заказчиком в пределах допустимых значений.

В зависимости от применения оператор может выбирать один из трех методов ввода значения уставки:

1. Непосредственный ввод величины давления (уставки), управление которой будет осуществляться через клавиатуру сенсорного экрана.

2. Установление шага для достижения требуемой величины давления путем либо задания фиксированного приращения давления, либо процентов от шкалы.

3. Определяемые пользователем программируемые тестовые последовательности.

Mensor
Промышленный калибратор давления
  • Промышленный калибратор давленияCPC4000 Industrial Pressure Controller
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.