Модель CPP30

Ручной пневматический насос

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Простой источник создания давления для лабораторий, технологических линий и на местах
  • Для испытаний, настройки и калибровки различных типов средст измерения давления
  • Создание и разрежение давление -950 мбар до +35 бар

Особенности

  • Эргономичный дизайн
  • Высокоточная задача давления через вентиль плавной подстройки
  • Компактный размер
  • Небольшой вес

Описание

Область применения
Испытательные насосы используются для создания давления для проверки, наладки и калибровки механических и электронных средств измерения давления методом сличения с эталонным средством измерения давления. Данные могут использоваться в лабораториях, производственных помещениях или в месте эксплуатации. 

Легкость использования
Для работы необходимо подключить поверяемое средство измерения давления к одному из штуцеров подключения насоса, а образцовое средство измерения к другому. После подключения средств измерения давления необходимо создать давления и сличить показания образцового и поверяемого средств измерения давления.

Легкость создания давления
Несмотря на небольшие габаритные размеры пневматический насос CPP30 легок в работе и создании необходимого давления; переключатель “вакуум/избыточное давление” также позволяет создавать разрежение. Насос имеет вентиль плавной подстройки. Образцовое средство измерения давления устанавливается на насос, а проверямое средство измерения через переходник с резьбой 1/4” внутренняя резьба, который входит в комплект поставки.

Calibration Hand Pump, Model CPP30
  • Calibration Hand Pump, Model CPP30
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.