Модель CPP4000-X

Насос гидравлический - компаратор

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Насос гидравлический применение

  • Простое создание давления на местах, лабораториях и призводственных помещениях
  • Для испытаний, настройки и калибровки/поверки любых средств давления
  • Создания давления гидравлическим способом до 4000 бар


Насос гидравлический особенности

  • Эргономическое использование посредством плавных маховиков
  • Проверенные технологии грузопоршневого манометра CPB3800HP
  • Компактные размеры
  • Малый вес


Насос гидравлический описание

Насос гидравлический - области применения
Насос гидравлический - компаратор является источниками создания опорного давления, используется в целях испытаний, настройки и/или калибровки и поверки средств измерения давления методом сличения. Насос гидравлический имеет следующие области применения – лаборатории, производственные помещения или места эксплуатации средств измерения давления.

Насос гидравлический - легкость в использовании
После подключения проверяемого и образцового средства измерения давления подается опорное давление в замкнутом объеме. Посредством сличения показаний определяется погрешность проверяемого средства измерения давления.

Насос гидравлический - простота эксплуатации
Насос гидравлический модели CPP4000-X обеспечивает создание давления гидростатическим способом до 4 000 бар. Технически изделие является прессовой частью грузопоршневого манометра CPB3800HP. Встроенный двухступенчатый маховик обеспечивает плавное создание давления.

В то же время маховик плавной подстройки позволяет точно задавать точку уставки. Схема работы отображена на самом насосе, что обеспечивает легкость в работе. Гнезда изделия имеют накидную поворотную гайку с внутренней резьбой с конусным уплотнением - G ½. В состав входят два адаптера на М16х1,5 внешняя. В дополнение возможен заказ различных адаптеров давления под различные резьбы.

Насос гидравлический - компактность
Насос гидравлический CPP4000-X является компактным изделием, без выдвижения маховика во время работы.
Данная положительная черта изделия позволяет использовать насос гидравлический в местах эксплуатации средств давления.

Насос гидравлический, модель CPP4000-X

Насос гидравлический, модель CPP4000-X

  • Насос гидравлический, модель CPP4000-X
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.