Модель DI35

Цифровой индикатор для монтажа в панель

Многофункциональный вход

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Промышленные установки и машиностроение
  • Испытательные стенды
  • Измерение уровня
  • Общепромышленные применения

Особенности

  • Многофункциональный вход (29 возможных конфигураций) или двойной вход (0...10 В, 0/4 ... 20 мA) с функцией вычисления
  • Погрешность от ± 0,01 % до 0,1 % диапазона измерений ± 1 ед.мл.разряда (в зависимости от конфигурации входа)
  • Линеаризация по 30 программируемым точкам
  • Сохранение в памяти MAX / MIN значений, HOLD / TARA / функции счётчика
  • Возможны до 4 программируемых выходов (опционально)

Описание

Цифровой индикатор DI35 является многофункциональным высокоточным прибором для различных измерительных задач. Возможен в двух исполнениях:

  • DI35-М Исполнение имеет многофункциональный вход с 29 различными конфигурациями, выбираемой схемой подключения и выбором типа входного сигнала в настройках прибора. Дисплей может постоянно отображать MIN или MAX значения. Кроме того, в модели интегрированы функции счётчика.
  • DI35-D Исполнение имеет два входа для стандартных сигналов 0/4 ... 20 мA и 0...10 В, которые могут быть скомбинированы в любых сочетаниях. На дисплее отображается результат измерения по одному из каналов, либо результат математического действия по двум каналам. Для вычислений результата измерений по двум каналам используются базовые операции (+ - * /), а также дополнительная константа-множитель.

Дополнительно оба исполнения имеют возможность калибровки датчика и линеаризации по максимум 30 точкам, таким образом делая возможным использование датчиков с различными сигналами и применение прибора для специфических измерительных задач.

Стандартные возможности также включают функции настройки времени измерений и отображения (HOLD), функции ввод сдвига входного сигнала для коррекции нуля (TARA) или сдвига характеристики датчика. Возможна настройка яркости дисплея. Несанкционированный доступ к настройкам предотвращается паролем и различными уровнями доступа.

Опционально возможны до 4 программируемых выходов аварийной сигнализации, аналоговый выходной сигнал, последовательный интерфейс и питание для преобразователя.

Цифровой индикатор для монтажа в панель
  • Цифровой индикатор для монтажа в панель
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.