Модель DMS34

Система контроля мембраны с резьбовым присоединением

Для химической и нефтехимической промышленности

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Химическая/нефтехимическая промышленность, нефтегазовая промышленность
  • Для применений с плавиковой кислотой
  • Для агрессивных и критичных сред
  • Измерение давления/вакуума в трубопроводах или резервуарах

Особенности

  • Система с двойной мембраной для обеспечения надежного разделения измеряемой среды и чувствительного элемента измерения давления
  • Резьбовое технологическое присоединение для выполнения прямого резьбового соединения
  • Полностью сварная конструкция с открытой мембраной
  • Система полностью выполнена из монеля

Описание

Сочетание мембранного разделителя, чувствительного элемента измерения давления и устройства контроля компании WIKA наилучшим образом подходит для решения измерительных задач в применениях с самыми жесткими требованиями. Система способна противостоять агрессивной или горячей среде.

Запатентованная система контроля состояния мембраны предназначена специально для удовлетворения самым высоким требованиям к безопасности, характерным для химической и нефтехимической промышленности.

С системе с двойной мембраной вторая внутренняя мембрана в приборе измерения давления обеспечивает надежное разделение окружающей среды и технологического процесса в случае разрыва первой мембраны. На измерительные функции это не оказывает влияния, тем не менее вышедшую из строя мембрану необходимо немедленно заменить.

Стандартно мембранный разделитель устанавливается непосредственно в измерительный прибор. Заполняющая жидкость внутри системы, подобранная с учетом конкретного применения, воздействует на чувствительный элемент, измеряющий давление.

Системы контроля состояния с мембранными разделителями модели 990.34  компании WIKA успешно применяются для работы с плавиковой кислотой.

Модель DMS34 является запатентованной разработкой компании WIKA, см., например, патент DE 19949831, подана заявка на утверждение других патентов, например, US 2018180505, DE 102016015447, CN 108240885.

Система контроля мембраны с резьбовым присоединением
  • Система контроля мембраны с резьбовым присоединениемWIKA diaphragm monitoring system
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.