Модель DSS10T

Высококачественный датчик давления с мембранным разделителем

Для химической и нефтехимической промышленности, с резьбовым присоединением, резьбовая конструкция

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для агрессивной, горячей, коррозионной, экологически опасной или ядовитой среды
  • Химическая и нефтехимическая промышленность
  • Жесткие условия окружающей среды в непрерывных промышленных процессах


Особенности

  • Резьбовое присоединение к процессу для непосредственного монтажа
  • Исполнение со встроенным мембранным разделителем
  • Резьбовое соединение деталей мембранного разделителя
  • Универсальное применение


Описание

Системы мембранных разделителей используются для защиты средств измерения давления от агрессивной, налипающей, кристаллизующейся, коррозионной, вязкой, экологически опасной или ядовитой среды. Мембрана, выполненная из нержавеющей стали, обеспечивает разделение с измеряемой средой. К чувствительному элементу давление передается через гидрозаполнение, находящееся внутри системы мембранного разделителя.

Манометр модели DSS10T благодаря своей конструкции может использоваться повсеместно. Допускается замена нижнего корпуса (например, при замене присоединения к процессу) без необходимости вмешательства в систему мембранного разделителя.

Манометр модели DSS10T идеально подходит для решения задач измерения с высокими требованиями и обеспечивает очень высокую точность измерения. Данный манометр отличается прочностью и может использоваться в самых разнообразных применениях. Стандартно мембранный разделитель устанавливается непосредственно в измерительный прибор.

Манометр модели DSS10T особенно хорошо подходит для работы с агрессивными или горячими средами. Данный прибор находит широкое применение в непрерывных областях промышленного производства.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.