Модель DSS19F

Манометр в соответствии с EN 837-1 со встроенным мембранным разделителем

Для санитарных применений, с резьбовым присоединением SMS

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Измерение давления в санитарных применениях для пищевой промышленности и производства напитков
  • Механический индикатор для отображения давления в трубопроводах и резервуарах
  • Для газов, пара, жидкостей, вязких, порошкообразных и кристаллизующихся сред


Особенности

  • Быстрая очистка без осадка
  • Резьбовое присоединение в соответствии со стандартом SMS (SS 3352)
  • Подходит для очистки с демонтажом (COP)


Описание

Системы мембранных разделителей используются для защиты средств измерения давления от агрессивной, налипающей, кристаллизующейся, коррозионной, вязкой, экологически опасной или ядовитой среды. Мембрана, выполненная из нержавеющей стали, обеспечивает разделение с измеряемой средой. К чувствительному элементу давление передается через гидрозаполнение, находящееся внутри системы разделительной мембраны.

Манометр модели DSS19F соответствует всем требованиям пищевой промышленности. Резьбовое присоединение позволяет добиться полностью санитарного соединения.

Прибор соответствует требованиям COP (очистки с демонтажом).

Система мембранного разделителя способна выдержать температуру при очистке паром, имеющую место в процессе процедур стерилизации (SIP), и обеспечить стерильность соединения между измеряемой средой и мембранным разделителем.

Разделительная мембрана приваривается непосредственно к измерительному прибору.

Манометр модели DSS19F используется для измерения давления на различных стадиях технологического процесса, например, при фильтрации, сепарации, пастеризации и в системах розлива.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.