Простая установка и обслуживание
Расходомеры, использующие перепад давлений, используются во многих областях техники. В качестве первичных элементов расхода камерная диафрагма является наиболее распространенным решением. Они отличаются простотой установки и управления.
Оптимизация под требования заказчика
Наши первичные элементы расхода оптимизированы с учетом требований заказчиков и поэтому идеально подходят для соответствующих применений. Наши изделия могут иметь формы уплотнительных поверхностей RF, FF или RTJ. Для специальных применений могут быть предоставлены исполнения в соответствии со стандартами заказчика.
Камерная диафрагма описание
Камерная диафрагма это простейший тип первичного элемента расхода. Диаметр ее отверстий рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить требуемый перепад давления при полной скорости потока. Подходящие камерные диафрагмы доступны для широкого диапазона различных сред.
Описание фланцев для камерных диафрагм
Для монтажа диафрагм или мерных сопел вместо фланцев трубопровода используются специальные фланцы для камерных диафрагм. Фланцы для камерных диафрагм имеют пары отборов давления, которые расположены непосредственно внутри них. Это является преимуществом по сравнению с расположением отборов в стенке трубы. Камерная диафрагма собирается при помощи саморезов для обеспечения легкости монтажа и демонтажа.
Описание кольцевой камеры
Кольцевые камеры используются для достижения стабильных измерений в сложных условиях процесса. Они устанавливаются между уже установленными фланцами. Различное давление в трубе компенсируется за счет использования зазора, расположенного между внутренней частью трубы и кольцевой камерой.