Модели IBS3, IBJ4

Монофланец

Для отбора пробы и инжекции

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Нефтегазовая, химическая и нефтехимическая промышленность, электростанции, водоподготовка и очистка сточных вод
  • Для газообразных и жидких сред, агрессивных или обладающих высокой вязкостью, а также для работы в условиях агрессивной окружающей среды
  • Дозирование химикатов, осушение газа, впрыск метанола, предотвращение коррозии труб или водоподготовка
  • Отбор технологической среды для анализаторных систем (например, газовых хроматографов, анализаторов точки росы)


Особенности

  • Повышенный уровень безопасности благодаря металлическим закрытым седлам и двойному уплотнению вентиля
  • Высококачественная обработка гарантирует плавное вращение с малым крутящим моментом и низким уровнем износа
  • Тест на герметичность в соответствии с BS6755 / ISO 5208, скорость утечки A
  • Компоновка шаровых клапанов и игольчатых вентилей в соответствии с требованиями заказчика
  • По запросу поставляется комбинация вентилей и измерительных приборов (предварительно собранные узлы) по спецификации заказчика


Описание

Монофланец с зондом для отбора пробы и инжекции предназначен для обеспечения требований обрабатывающей промышленности. Он особенно хорошо подходит для работы с природным газом и агрессивными средами. Компактная конструкция состоит из двух запорных вентилей, обеспечивающих разделение процесса и измерительного прибора.

Модульная конструкция монофланца позволяет использовать нужную компоновку шаровых клапанов и/или игольчатых вентилей. Инжекторы также оснащены обратным клапаном для предотвращения двунаправленного потока. Встроенный зонд жестко прикреплен к клапану и спроектирован в соответствии с режимом потока в трубопроводе.

Конструкция седла и дополнительные уплотнения корпуса клапана обеспечиваютвысокуюнадежность и герметичность. В случае повреждения мягкого седла работоспособность вентиля и установку его в безопасное положение обеспечивает седло с уплотнением «металл-по-металлу». Таким образом гарантируется герметичность соединения между процессом и измерительным прибором по отношению к окружающей среде.

Высококачественная чистовая обработка внутренних деталей обеспечивает максимально плавную и высокоточную работу даже при высоких значениях давления и после длительных периодов простоя клапана. Высокая чистота обработки поверхности также снижает коррозионный износ при работе с агрессивными средами и облегчает очистку.

Монофланец для процессов отбора пробы, IBS3

Монофланец для процессов отбора пробы, IBS3

  • Монофланец для процессов отбора пробы, IBS3Монофланец для процессов впрыска, IBJ4
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.