Для работы наших термометров используются биметаллические и манометрические измерительные системы. Термометр промышленный позволяет измерять температуры в диапазоне от -200 до +700 °C с различными классами точности и временем отклика, обеспечивать разную устойчивость к воздействию внешней среды. Разнообразные устройства подключения, диаметры и длины упрощают конструкции измерительной точки. Особенно упрощают эту задачу термометры капиллярные. Все термометры промышленные подходят для работы с гильзами (при необходимости). Вследствие различных конструкций имеют различный циферблат термометра и диапазон измерений.

Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе


Как работают манометрические термометры?

Измерительная система манометрического термометра состоит из погружаемого элемента, капилляра и трубки Бурдона. Данные элементы соединены в единое устройство, которое под давлением заполнено инертным газом. Изменение температуры влечёт изменение объема или внутренн ... больше

Какие функции выполняет датчик Холла в оборудовании intelliTHERM?

Движение постоянного магнита, который устанавливается на фиксированной расстоянии, влияет на датчик Холла и вызывает появление магнитного поля. Таким образом, угол поворота постоянного магнита по отношению к датчику Холла может быть измерен. В оборудовании int ... больше

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.