Гидростатический датчик уровня, иногда также называемый зондом уровня, представляет собой особый тип датчика давления для измерения гидростатического уровня в резервуарах, колодцах, шахтах и скважинах. Для этого преобразователь давления погружают непосредственно в жидкость, подлежащую измерению, и располагают как можно ближе ко дну. Там гидростатический датчик уровня измеряет гидростатическое давление, что позволяет получить прямой сигнал о текущем уровне, то есть о высоте столба жидкости над преобразователем.

Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе


Может ли трехпроводное подключение работать также и по двухпроводной схеме подключения?

Нет.

Можно ли переключаться между 4…20 мА и 0…10 В?

Нет, выходной сигнал указывается при заказе и не может быть изменен.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.