Модель SA-11

Преобразователь давления

Для стерильных применений

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для газов, сжатого воздуха, пара, жидкостей, пастообразных и сыпучих сред
  • Системы очистки сверхчистым паром для SIP процессов
  • Гидростатическое измерение уровня
  • Контроль вакуума, например, пневматические транспортеры, насосы
  • Пищевое производство и производство напитков, фармацевтическая отрасль, биотехнологии, стерильные применения


Особенности

  • Большой выбор асептических технологических присоединений для температур до 150 °C [302 °F]
  • Полностью сварная конструкция
  • Подходит для SIP и CIP процессов
  • Пылевлагозащита до IP68


Описание

Преобразователь давления SA-11 предназначен для удовлетворения требованиям, предъявляемым в пищевой, фармацевтической промышленности, производстве напитков, а также биотехнологиях.

В частности он допускает эксплуатацию в специальных условиях, характерных для CIP/SIP процессов очистки, например, с обеспечением стабильности химического состава при обработке чистящими средствами при высокой температуре. Открытая мембрана непосредственно приварена к технологическому присоединению. Это обеспечивает отсутствие зазоров между технологическим присоединением и измерительной ячейкой и не требует применения дополнительных уплотнений. Имеется оборудование без мертвых зон, с асептическими технологическими присоединениями (клэмпы, резьбовые, VARIVENT® и NEUMO®).

Модель SA-11 соответствует требованиям санитарного стандарта 3-A и имеет сертификат EHEDG.

 

Конструкция
Открытая мембрана из нержавеющей стали 1.4435 обеспечивает разделение технологической измеряемой среды и средства измерения давления.

Давление технологического процесса передается гидравлически через заполняющую жидкость, соответствующую требованиям FDA, от мембраны к пьезорезистивному чувствительному элементу.

Диапазон измерения от 0 ... 250 мбар до 0 ... 25 бар.

Питание преобразователя давления SA-11 осуществляется от источника напряжением 10 (14) ... 30 В пост. тока. Имеются выходные электрические сигналы 4 ... 20 мA, 0 ... 20 мA или 0 ... 10 В.

Корпус из нержавеющей стали с IP68 обеспечивает надежную защиту при внешней очистке водой и допускает использование в условиях окружающей среды с высокой влажностью. Благодаря встроенной секции охлаждения допустимы рабочие температуры измеряемой среды до 150 °C [302 °F].

С угловым разъемом

С угловым разъемом

  • С угловым разъемомВ корпусе полевого исполнения
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.