Модель TC80

Высокотемпературный термометр

Прямая термопара в соответствии с DIN 50446

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Высокотемпературный термометр применение

  • Домны, зоны горячего дутья
  • Процессы отжига и термообработки
  • Сжигание мусора, биомассы и опасных отходов
  • Большие нагревательные установки, производство тепла, энергетика, реакторы
  • Производство стекла, фарфора, керамики, цемента, кирпича


Высокотемпературный термометр особенности

  • Диапазоны применения до +1700 °C / +3100 °F (DIN EN 50446 / ASTM E230)
  • Защитная гильза из жаропрочной стали или керамики, также с дополнительной внутренней керамической трубкой
  • Опорная трубка из различных сортов стали
  • Герметичное технологическое присоединение
  • Защитные покрытия (опция)

Высокотемпературный термометр описание

Высокотемпературный термометр серии TC80 предназначен для измерения экстремально высоких температур. Данный высокотемпературный термометр соответствуют DIN EN 50 446.

Термоэлектродные кабели данной термопары, находящиеся внутри защитной гильзы, входят либо в капиллярные отверстия керамических изоляционных трубок, либо в капиллярные отверстия изоляционных стрежней. Защитная гильза, обычно изготавливаемая из высокотемпературной стали или керамики с дополнительной внутренней трубкой или без нее, защищает высокотемпературный термометр от воздействия измеряемой среды, а также повреждений в результате механического и химического воздействия.

Широкий выбор технологических присоединений, например, фланцевая заглушка, резьбовые втулки и цельные приваренные фланцы, обеспечивают возможность непосредственной установки в процесс.

Для особо критичных применений существуют конструкции с продувкой инертным газом или сжатым воздухом или с герметичным уплотнением. Для таких применений также могут использоваться защитные гильзы повышенной прочности.

Опционально в высокотемпературный термометр может встраиваться преобразователь. Одним из преимуществ встроенного преобразователя является повышенная надежность передачи сигнала. В этом случае в качестве линии связи между преобразователем и диспетчерской вместо специальных термоэлектродных кабелей или компенсационных кабелей используется обычные медные. Во всех преобразователях WIKA предусмотрена компенсация температуры холодного спая.

Высокотемпературный термометр, модель TC80

Высокотемпературный термометр, модель TC80

  • Высокотемпературный термометр, модель TC80
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.