Модель TFS35

Реле температуры

Биметаллическое, коммутируемые напряжения до 48 В

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение реле температуры

  • Машиностроение
  • Компрессоры
  • Насосы
  • Системы охлаждения и обогрева
  • Мобильные гидравлические системы


Особенности реле температуры

  • Фиксированная температура коммутации
  • Автоматический сброс
  • Дополнительный источник питания не требуется
  • Коммутируемые напряжения до 48 В / 3 A перем. тока


Описание реле температуры

Реле температуры обычно используются в промышленности для ограничения температуры. Реле температуры контролируют температуру станков и оборудования, например, выключают станок в случае перегрева или включают вентилятор для охлаждения оборудования.

Принцип действия реле температуры
Биметалл является основой реле температуры TFS35 фирмы WIKA. Измерение температуры выполнятся биметаллическим диском, который срабатывает при достижении номинальной температуры переключения (NST).

После охлаждения до температуры сброса переключения (RST) реле температуры возвращается в свое первоначальное состояние.

Температура сброса составляет обычно на 15 ... 40 K ниже точки коммутации.

Конструкция контактов реле температуры
Биметаллическое реле температуры модели TFS35 может поставляться с двумя вариантами конструкции контактов.

Нормально замкнутый контакт (NC = замкнут в нормальном состоянии) размыкает цепь и останавливает станок.

Нормально разомкнутый контакт (NO = разомкнут в нормальном состоянии) замыкает цепь при достижении температуры переключения, например, для того чтобы включить вентилятор или аварийную лампочку.

При охлаждении до температуры сброса контакт возвращается в свое первоначальное состояние, и контролируемое оборудование может продолжать нормально функционировать.

Реле температуры, модель TFS35

Реле температуры, модель TFS35

  • Реле температуры, модель TFS35
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.