Модель TG53

Термометр промышленный

Промышленная версия в соответствии с ASME B40.200

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Термометр промышленный применение

  • В универсальной производственной контрольно-измерительной аппаратуре в химической, нефтехимической и нефтегазовой промышленности, энергетике, водоподготовке/очистке сточных вод
  • Измерение температуры в жесткой и агрессивной окружающей среде
  • Подходит для применений с высоким уровнем вибраций

Термометр промышленный особенности

  • Прочный, герметичный корпус
  • Погрешность: ±1 % от полного диапазона измерения по ASME B40.200 (класс A)
  • Внешнее устройство сброса для регулировки эталонной температуры
  • Выпуклый циферблат (без параллакса) для облегчения считывания показаний
  • Версия с регулируемым штоком и циферблатом обеспечивает оптимальное технологическое присоединение

Термометр промышленный описание

Термометр промышленный биметаллический модели TG53 разработан и изготовлен в соответствии со стандартом ASME B40.200. Термометр промышленный  характеризуется высоким качеством и эффективностью, он является идеальным выбором для использования на промышленных предприятиях.

Термометр промышленный имеет прочный, герметичный корпус со степенью пылевлагозащиты IP66 (NEMA 4X), позволяет использовать прибор в жестких условиях окружающей среды и при высокой вибрации.

Термометр промышленный TG53, предназначенный для использования в химической, нефтехимической и нефтегазовой промышленности, в энергетике и судостроении, удовлетворяет строгим требованиям к стойкости к агрессивной измеряемой среде. Опционально корпус, шток и технологическое присоединение могут изготавливаться из нержавеющей стали 316.

Термометр промышленный модель TG53 предлагает большое разнообразие вариантов демпфирования, что позволяет эксплуатировать его в условиях сильных вибраций. К таким опциональным вариантам относится гидрозаполнение корпуса и герметичный подшипник, уменьшающие колебание стрелки до минимума.

Легкодоступный винт сброса, расположенный с задней стороны корпуса, позволяет быстро настроить предельную эталонную температуру, снижая затраты на техническое обслуживание и повторную калибровку.

Термометр промышленный модели TG53 выпускается со штоками разной длины (погружной длины L1) для обеспечения соответствия конкретным условиям применения и оптимизации характеристик.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.