Модели TIF50, TIF52

Полевой HART® преобразователь температуры

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Производство промышленных установок
  • Технологические процессы
  • Общепромышленные применения
  • Нефтегазовая отрасль промышленности

Особенности

  • Установка единиц измерения и диапазона измерения возможна на месте (только модель TIF52)
  • Различные сертификаты и разрешения для опасных зон по классификациям разных стран
  • Следующие параметры возможно устанавливать с помощью внешнего программного обеспечения:
    - Двойной датчик (с двумя элементами), резервное измерение возможно
    - Программируемые по спецификации заказчика характеристики

Описание

Полевые преобразователи температуры серии TIF состоят из прочного полевого корпуса, преобразователя температуры модель T32 и дисплея модели DIH, были разработаны для общего использования в технологических процессах.

Они сочетают высокую точность, гальваническую изоляцию и превосходную защиту от электромагнитных воздействий. Через протокол HART® преобразователи ТIFxx могут конфигурироваться и управляться различными средствами.

Помимо обработки сигналов стандартных датчиков, например, по DINEN 60751, JISC1606, DIN 43760, DINEN 60584 или DIN 43710 также возможно определение характеристик специфических датчиков (при помощи линеаризации сигнала на входе, определяемой пользователем).

При использовании двух сенсоров (или двойного сенсора) и выходе из строя одного из них преобразователь автоматически переключится на сигнал с рабочего сенсора.

Также возможна функция определения ухода характеристики сенсора (дрифта). Она позволяет выдать сигнал ошибки, если разница температуры между сенсором 1 и сенсором 2 превысит установленное пользователем значение. 

В дополнение полевой преобразователь температуры осуществляет такую немаловажную функцию, как контроль сопротивления цепи сенсора и ее целостности в соответствии с NAMURNE89, а также контроль диапазона измерений. Кроме того, преобразователь имеет функцию циклического самотестирования.

С помощью дисплея можно показать диапазон значений аварийного сигнала, а также минимальное и максимальное значения.

Полевой преобразователь температуры возможен в различных вариантах исполнений полевых корпусов. Пластик, нержавеющая сталь и алюминий могут быть выбраны в качестве материала для изготовления корпусов. Он может быть установлен непосредственно на стене. Комплект для монтажа преобразователя на трубы также возможен, применяется для установки на трубах диаметром 1...2".

Полевые преобразователи температур поставляются в базовой конфигурации или сконфигурированны согласно спецификации заказчика. 

Полевой HART<sup>® </sup> преобразователь температуры
  • Полевой HART<sup>® </sup> преобразователь температуры
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.