Модель TR10-K

Измерительная вставка

Для термометра сопротивления во взрывонепроницаемой оболочке (TR10-L)

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Замена измерительной вставки в рамках проведения технического обслуживания


Особенности

  • Диапазон измерения чувствительного элемента -196 ... +600 °C [-320 ... +1112 °F]
  • Выполнена из измерительного защищенного кабеля с минеральной изоляцией
  • Для всех стандартных конструкций защитных гильз
  • Конструкция с пружинным поджатием
  • Взрывозащищенное исполнение с соответствующими сертификатами (см. типовой лист на странице 2)


Описание

Данные измерительные вставки предназначены для установки в термометры сопротивления модели TR10-L. Эксплуатация без защитной гильзы допускается только в особых случаях. Измерительная вставка выполнена из гибкого защищенного кабеля с минеральной изоляцией. Чувствительный элемент расположен на конце измерительной вставки. Для обеспечения плотного контакта с дном защитной гильзы измерительные вставки поставляются с нагрузочными пружинами.

Имеются следующие варианты исполнения:

  • С установленной втулкой, подходящей к внутреннему диаметру защитной гильзы
  • Без клеммного блока
  • С преобразователем

 

 

Тип и количество чувствительных элементов, точность и способ подключения выбираются в зависимости от конкретного применения.

Только правильный выбор длины и диаметра измерительной вставки обеспечивает достаточный теплообмен между защитной гильзой и измерительной вставкой.

Для модели TR10-K имеется большое число сертификатов взрывозащиты.

Диапазон применений расширен за счет использования конструкции без клеммного блока для непосредственной установки в преобразователь. Опционально можно установить аналоговые или цифровые преобразователи WIKA.

.

 

Измерительная вставка
  • Измерительная вставка
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.