Модель TR12-A

Измерительная вставка

Для промышленного термометра сопротивления

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Замена измерительной вставки при проведении технического обслуживания

Особенности

  • Диапазоны эксплуатации -200 ... +600 °C (-328 ... +1112 °F)
  • Изготавливается из защищенного кабеля с минеральной изоляцией
  • Взрывобезопасное исполнение

Описание

Описываемые измерительные вставки предназначены для установки в промышленные термометры сопротивления моделей TR12-B или TR12-M. Эксплуатация без защитной гильзы рекомендуется только в некоторых особых применениях.

Данные измерительные вставки изготавливаются из гибкого защищенного кабеля с минеральной изоляцией. Датчик расположен в наконечнике измерительной вставки.

Для обеспечения соответствия конкретному применению можно выбрать тип и количество датчиков, величину погрешности и метод присоединения.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.