Модель TSD-30

Электронный переключатель температуры с дисплеем

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Металлообработка
  • Гидравлическое оборудование
  • Оборудование для охлаждения и смазки
  • Машиностроение

Особенности

  • Информативный прочный дисплей
  • Легкое и быстрое управление
  • Простое конфигурирование и настройка

Описание

Премии за дизайн и функциональность
Удачная конструкция и универсальность функций переключателя WIKA отмечена премией iF product design award 2009".

Для легкого считывания показаний под различными углами и на разных расстояниях от прибора дисплей имеет крупные цифры (высотой 9 мм). 14-сегментный прочный дисплей обеспечивает четкое изображение и хорошую считываемость данных.

Благодаря трехкнопочному управлению навигация по меню простая и удобная. Навигация соответствует последним стандартам VDMA, который значительно упрощает использование температурных переключателей путем стандартизации навигации и индикации.

Кнопки настройки параметров сделаны крупными и эргономичными, что позволяет просто и быстро настроить прибор.

Индивидуальная установка
Переключатель температуры TSD-30 имеет различные присоединительные параметры и может быть адаптирован к конкретным условиям установки. Благодаря возможности поворота дисплея и корпуса более чем на 300° - дисплей может быть установлен в любом положении, независимо от электрического присоединения. Это позволяет установить дисплей в направлении, необходимом для оператора, а резьбовое присоединение М12х1 расположить в соответствии с направлением кабеля.

Высокое качество
При разработке переключателей WIKA акцент был сделан на прочность конструкции и на выбор материала, соответствующего требованиям машиностроения. Как корпус, так и резьбовое присоединение электрической вилки изготовлено из нержавеющей стали. Поэтому прокрутка или обрыв разъёма практически невозможен.

Электронный переключатель температуры с дисплеем
  • Электронный переключатель температуры с дисплеем
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.