Модель TTF-1

OEM преобразователь давления

Тонкопленочная технология

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для применений с ограниченным монтажным пространством
  • Для мобильной гидравлики
  • Для датчиков давления и цифровых манометров

Особенности

  • Диапазон измерений  0 ... 10 бар до 0 ... 1000 бар
  • Нелинейность < 0,5 % диапазона
  • Контактирующие с измеряемой средой детали выполнены из нержавеющей стали
  • Температура измеряемой среды -40 ... +125 °C
  • Выходной сигнал мВ/В

Описание

Прочный чувствительный элемент
Цилиндрическая измерительная ячейка в качестве стандарта сделана из прочной нержавеющей стали и в результате демонстрирует высокую устойчивость к избыточному давлению и взрывобезопасность измерений. Для специальных применений в качестве опции могут быть использованы подходящие материалы.

Используя тонкопленочную технологию измерительный мост Уитстона наносят на мембрану измерительной ячейки. Тонкопленочная технология по сравнению с другими технологиями дает особенно высокую долговременную стабильность, так как склеивание производится на атомарном уровне.

Модель датчика давления TTF-1 состоит из сухой измерительной ячейки, которая приварена непосредственно к подводу давления. В результате TTF-1 не имеет слабых мест, которые будут иметь место, например, при герметизации уплотнительными кольцами или склеивании.

Специальное исполнение
Большой выбор стандартных конструкций уже доступны и изготовлены на гибкой производственной линии. Такая гибкость в производстве позволяет нам предлагать нестандартные конструкции при минимальном количестве заказа в 1000 штук.

Технические аспекты
Измерительная ячейка имеет температурную компенсацию между -40​ ...​ +100​ °C и предлагает линейный выходной сигнал.

Поскольку выходной сигнал доступен в качестве чистого сигнала с измерительного моста конечная точность может быть установлена по желанию заказчика с помощью соответствующей компенсации при помощи настройки нулевой точки и смещении диапазона.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.