Модель TW40

Защитная гильза с фланцем (составная)

Исполнение в соответствии с DIN 43772 формы 2F, 3F

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Химическая отрасль промышленности, машиностроение, технологические процессы
  • Для низких и средних нагрузок процесса

Особенности

  • Исполнение в соответствии с DIN 43772
  • Модель TW40-8: форма 2F, Модель TW40-9: форма 3F
  • Для покрытий с высокой коррозийной устойчивостью
  • Со встроенной удлинительной шейкой
  • Модель TW40-9: специальный дизайн с быстрым временем реагирования

Description

Защитные гильзы являются важным компонентом любого термометра. Гильзы используются для разграничения рабочего процесса от внешней окружающей среды, защищая персонал и окружающую среду. Защитные гильзы отделяют агрессивные среды, а также потоки под высоким давлением от прямого контакта с датчиком и поэтому дают возможность заменить термометр, не останавливая оборудование.

Основываясь на почти неограниченных возможностях применения, имеется большое количество вариантов исполнения защитных гильз и материалов их изготовления. Тип присоединения к процессу и технология изготовления являются важными отличительными критериями при выборе защитных гильз. В основном их разделяют по типу монтажа к процессу на резьбовые, приварные и гильзы с фланцевым соединением.

Кроме того, различают составные и цельноточенные защитные гильзы. Составные гильзы изготавливаются из полой трубки, на один из концов которой приваривается заглушка/дно. Цельноточенные гильзы изготавливаются из цельного металлического прутка.

Гильзы серии TW40- составные с фланцевым присоединением к процессу применяются со многими электрическими и механическими термометрами производства WIKA.

Благодаря специальному исполнению по DIN 43772, для низких и средних нагрузок процесса, защитные гильзы являются наиболее предпочтительным выбором в химической и нефтехимической отраслях промышленности, а также в машиностроении и технологии производств.

Гильза с фланцем, модель TW40-8

Гильза с фланцем, модель TW40-8

  • Гильза с фланцем, модель TW40-8Гильза с фланцем, модель TW40-9
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.