Модель TW55

Цельноточеная защитная гильза с приварным или фланцевым присоединением

Исполнение в соответствии с DIN 43772 формы 4, 4F

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Химическая отрасль промышленности, машиностроение, технологические процессы производства
  • Для высоких нагрузок процесса

Особенности

  • Исполнение в соответствии с DIN 43772
  • Модель TW55-6: форма 4 для вварки
  • МодельTW55-7: форма 4F с фланцем
  • Для высоко коррозионностойких покрытий (модельTW55-7)

Описание

Защитные гильзы являются важным компонентом любой измерительной точки. Они отделяют рабочий процесс от внешней среды, защищая работников и окружающую среду. Защитные гильзы предназначены для защиты от высокого давления, агрессивной среды и высокой скорости потока, а также отделяют температурный датчик от измеряемой среды, в связи с чем возможно производить замену термометра без остановки процесса.

Основываясь на почти неограниченных возможностях применения, имеется большое количество вариантов исполнения защитных гильз и материалов их изготовления. Тип присоединения к процессу и метод изготовления являются важными отличительными критериями при выборе защитных гильз.

 

В основном разделяют их по типу монтажа к процессу на вкручиваемые, вварные и фланцевые. Кроме того, различают составные и цельные защитные гильзы. Составные гильзы изготавливаются из полой трубки, на один из концов которой приваривается заглушка. Цельные гильзы изготавливаются из цельного металлического прутка.

Гильзы серии TW55 являются цельноточеными гильзами с приварным или фланцевым присоединением, используются с различными электрическими и механическими термометрами производства WIKA.

Благодаря специальному исполнению по DIN 43772, эти защитные гильзы являются наиболее предпочтительным выбором для высоких нагрузок процессов, в химической и нефтехимической отраслях промышленности, а также в машиностроении и технологии производств.

Гильза с приварным присоединением, модель TW55-6

Гильза с приварным присоединением, модель TW55-6

  • Гильза с приварным присоединением, модель TW55-6Гильза с фланцевым присоединением, модель TW55-7
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.