Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Для применений во взрывозащищенных зонах, Ex nA ic
КомпактностьКомпактная конструкция WUC-1x обеспечивает больше свободного места на предприятиях и установках
Серия преобразователей WUC-15 и 16 отличаются своими прекрасными самоосушающимися характеристиками. Специальная конструкция подключения датчика исключает влияние на сигнал через нагрузки на технологические соединения или сварные швы.
УниверсальныйВысокая степень защиты IP67 также позволяет использовать их в суровых условиях на резервуарах и специальных газовых установках на открытом воздухе
Эта серия приборов была также разработана для эксплуатации во взрывоопасной зоне 2. Классификация температурного класса Т6 гарантирует, что даже измерения сред с низкими температурами самовоспламенения, таких как PH3 (фосфин), не представляет проблем.
НадежныйПри циклической промывке под давлением, изменение температуры газа при адиабатическом дросселировании (эффект Джоуля-Томпсона) и внешнего управления могут происходить высокие колебания температуры. Активная компенсация температуры определяет эти изменения и сводит их влияние к минимуму . Таким образом, обеспечивается стабильность измерений.
Через закрытый “боковой доступ” производится настройка нулевой точки, высокая степень защиты IP67. Обеспечивается простое управление и защита от случайного изменения.
Все части, контактирующие с измеряемой средой, выполнены из материала 316L VIM VAR и специального тонкопленочного сенсора 2.4711 / UNS R30003. До окончательной сборки все смачиваемые части электрополировали и очищали в соответствии с современными технологиям производства.
После индивидуального осмотра каждого датчика делается заключение о том, что требуемые значения для герметичности, стабильности избыточного давления и точность соответствуют действующим стандартам SEMI™.
Модели WUD-20, WUD-25, WUD-26
Интегрированный дисплей, дополнительные переключающиеся контакты
Модель 230.15
Для сверхчистых сред, исполнение из нержавеющей стали, с герконами
Модели iWU-20, iWU-25, iWU-26
Для опасных зон, Ex ia IIC
Модель GCS-1
Модели WU-20, WU-25, WU-26
WUC-10, с одним штуцером
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.