Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Высокая перегрузочная способность до 100/400 бар
Модель 432.56 или 432.36 switchGAUGE используется в случае, когда необходимо одновременно отображать значение давления локально и осуществлять коммутацию цепей.
Электроконтакты (электрические сигнальные контакты) замыкают или размыкают цепи в зависимости от положения стрелки измерительного прибора. Электроконтакты регулируются во всем диапазоне измерения (см. DIN 16085) и обычно монтируются под циферблатом, но иногда могут располагаться сверху него. Стрелка прибора (стрелка текущих значений) свободно перемещается в пределах полной шкалы, независимо от величины уставки. Положение установочной стрелки можно регулировать съемным ключом через смотровое стекло.
Электроконтакты с несколькими группами могут иметь одну и ту же уставку. Срабатывание контактов происходит при переходе стрелки значения уставки.
Манометр производится в соответствии с DIN 16085 и отвечает всем требованиям соответствующих стандартов (EN 837-3) и норм, предъявляемым к локальным индикаторам рабочего давления на резервуарах, находящихся под давлением. В качестве электроконтактов используются контакты с магнитным поджатием, герконы, индуктивные для обеспечения соответствия требованиям ATEX или электронные контакты для работы с ПЛК. Пожалуйста, обратитесь к типовому листу AC 08.01 для получения более подробной информации.
Модель 910.11
Латунь, сталь или нержавеющая сталь
Модели IV20, IV21
2-вентильный блок
Модель 910.32
Резьбовое присоединение
Модель 910.15
Для приборов измерения давления
Модель 910.33
Для манометров и показывающих термометров с номинальными диаметрами 63, 100 и 160
Модель 910.17
Для измерительных приборов и аксессуаров
Модель 910.14
Модель 910.16
Модели IV10, IV11, IV19, IV1A, IV1B, IV1N
Модели PGS43.100, PGS43.160
Для промышленного применения, 10-кратная перегрузка, макс. 40 бар
Модели PGT43.100, PGT43.160
Для промышленного применения, высокая перегрузочная способность до 10-кратного значения от полной шкалы, макс. 40 бар
Модели 422.12, 423.12
Корпус из серого чугуна
Модели PGT43HP.100, PGT43HP.160
Для промышленного применения, высокая перегрузочная способность 40, 100 или 400 бар
Модели 432.36+8xx, 432.56+8xx
Для перерабатывающей промышленности, высокая перегрузочная способность до 40, 100 или 400 бар
Модели 432.50, 433.50
Для обрабатывающей промышленности, 10-кратная перегрузка, макс. 40 бар
Specialists from the second tier - About the use and the advantages of diaphragm pressure gauges (PDF)
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.