Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Для обрабатывающей промышленности, 10-кратная перегрузка, макс. 40 бар
Мембранный манометр в основном используется для измерения низких значений давления. Благодаря большой рабочей поверхности круглого гофрированного мембранного элемента имеется возможность достоверно проводить измерения в низких диапазонах давления.
Мембранный манометр модели 432.50 производится в соответствии с EN 837-3. Высококачественная конструкция оптимально подходит для использования в химической и нефтехимической, нефтегазовой промышленности и энергетике. Корпус и части, контактирующие с измеряемой средой, выполнены из нержавеющей стали и полностью удовлетворяют высоким требованиям по стойкости к воздействию агрессивных сред. Для обеспечения соответствия чрезвычайно высоким требованиям мембранный манометр имеет камеру давления, которая может опционально изготавливаться с применением самых разнообразных специальных материалов, таких как ПТФЭ, тантал или сплав Хастеллой.
Используя мембранный манометр для измерения высоковязких, кристаллизующихся или загрязненных сред, рекомендуется применять открытый соединительный фланец. Преимущество открытого соединительного фланца перед резьбовым технологическим присоединением заключается в том, что порт отбора давления не подвержен закупориванию. Использование на открытом соединительном фланце дополнительного промывочного соединения позволяет легко промыть камеру давления.
Измерительные системы с мембранными элементами благодаря своей конструкции обеспечивают крайне высокую перегрузочную способность, так как мембрана может сама себя поддерживать прижатой к верхнему фланцу. Мембранный манометр модели 432.50 стандартно выдерживает перегрузку, в 5 раз превышающую значение полной шкалы. Дополнительно можно получить более высокую перегрузочную способность по давлению.
Дополнительную информацию о манометрах низкого давления вы можете получить на странице напоромер.
Модель 910.11
Латунь, сталь или нержавеющая сталь
Модели IV20, IV21
2-вентильный блок
Модель 910.15
Для приборов измерения давления
Модели IV10, IV11, IV19, IV1A, IV1B, IV1N
Модель 910.16
Модель 910.32
Резьбовое присоединение
Модель 910.33
Для манометров и показывающих термометров с номинальными диаметрами 63, 100 и 160
Модель 910.17
Для измерительных приборов и аксессуаров
Модель 910.14
Модели 432.36+8xx, 432.56+8xx
Для перерабатывающей промышленности, высокая перегрузочная способность до 40, 100 или 400 бар
Модели 432.56, 432.36
Высокая перегрузочная способность до 100/400 бар
Модели PGS43.100, PGS43.160
Для промышленного применения, 10-кратная перегрузка, макс. 40 бар
Модели 422.12, 423.12
Корпус из серого чугуна
Модели PGT43.100, PGT43.160
Для промышленного применения, высокая перегрузочная способность до 10-кратного значения от полной шкалы, макс. 40 бар
Модели PGT43HP.100, PGT43HP.160
Для промышленного применения, высокая перегрузочная способность 40, 100 или 400 бар
Мембранный манометр, модель 432.50, 433.50
Specialists from the second tier - About the use and the advantages of diaphragm pressure gauges (PDF)
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.