Модели 611.10, 631.10

Манометр с мембранной коробкой, для низких диапазонов давления, медный сплав или нержавеющая сталь

Стандартная версия, НР 50 и 63мм

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Манометр для измерения в защитных условиях
  • Медицинское, вакуумное, экологическое и лабораторное оборудование для анализа содержимого и контроля фильтрации
  • Для газообразных, сухих и агрессивных сред
  • Модель 631.10 также для агрессивных сред

Особенности

  • Подстройка нуля спереди
  • Особое расположение присоединения по запросу
  • Низкие диапазон шкалы от 0 ... 25 мбар

Описание

Исполнение
EN 837-3

Номинальный размер, мм
50, 63

Класс точности
1,6

Диапазон шкалы
Номинальный размер 50: 0 ... 60 мбар до 0 ... 600 мбар
Номинальный размер 63: 0 ... 25 мбар до 0 ... 600 мбар
а также соответствующие вакууметрические и мановакууметрические диапазоны

Ограничение давления
Постоянное: весь диапазон измерений
Переменное: 0,9 диапазона измерений

Рабочая температура
Окружающая среда: -20 ... +60 °C
Измеряемая среда: +100 °C максимум

Влияние температуры
Дополнительная температурная погрешность при изменении температуры окружающей среды (+20 °C): максимум ±0,6 %/10 K диапазона измерений

Степень защиты
IP32 согласно EN 60529 / lEC 529

Манометр с мембранной коробкой, для низких диапазонов давления, медный сплав или нержавеющая сталь
  • Манометр с мембранной коробкой, для низких диапазонов давления, медный сплав или нержавеющая сталь
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.