Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Для промышленного применения, высокая перегрузочная способность
Модель 632.51 switchGAUGE находит свое применение в тех случаях, когда требуется обеспечить локальную индикацию давления процесса с одновременной коммутацией цепей.
Электроконтакты (электрические сигнальные контакты) замыкают или размыкают цепи в зависимости от положения стрелки измерительного прибора. Переключающие контакты регулируются в пределах всего диапазона измерения (см. DIN 16085), и монтируются в основном под циферблатом, хотя иногда и над ним. Стрелка прибора (стрелка текущих значений) свободно перемещается в пределах полной шкалы независимо от величины уставки. Положение контрольной стрелки может регулироваться через стекло с помощью съемного регулировочного ключа
Электроконтакты с несколькими группами могут иметь одну и ту же уставку. Срабатывание контактов происходит при переходе стрелки значения уставки.
Данный прибор для измерения давления производится в соответствии с DIN 16085 и удовлетворяет всем требованиям соответствующих стандартов (EN 837-3) и нормативов для локальной индикации рабочего давления резервуаров под давлением. Переключающие контакты могут быть с магнитным поджатием, герконы, индуктивные или электронные. Индуктивные контакты могут использоваться при эксплуатации в опасных зонах. Для коммутации цепей программируемых логических контроллеров (ПЛК) могут использоваться электронные контакты.
Модель 910.14
Для приборов измерения давления
Модель 904
Для электроконтактных манометров с индуктивными контактами
Модель 910.11
Латунь, сталь или нержавеющая сталь
Модель 905
Для электроконтактных манометров с контактами с магнитным поджатием
Модель 910.17
Для измерительных приборов и аксессуаров
Модели PGT43HP.100, PGT43HP.160
Для промышленного применения, высокая перегрузочная способность 40, 100 или 400 бар
Модели PGT63HP.100, PGT63HP.160
Модели 632.50, 633.50
Для обрабатывающей промышленности, НР 63, 100 и 160мм
Модель 632.51
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.