Модели PGT63HP.100, PGT63HP.160

Манометр с мембранной коробкой и выходным сигналом

Для промышленного применения, высокая перегрузочная способность

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для газообразных, агрессивных сред, а также для эксплуатации в агрессивной окружающей среде
  • Измерение очень низкого давления от 2,5 мбара
  • Выходные сигналы 4 ... 20 мA, 0 ... 20 мA, 0 ... 10 В пост. тока для передачи значений переменных процесса на пульт управления


Особенности

  • Благодаря функции "plug-and-play" не требуется конфигурирование
  • Высокая перегрузочная способность до 50-кратного превышения ВПИ
  • Наглядный стрелочный индикатор с номинальным диаметром 100 или 160
  • Низкая погрешность измерения и незначительное влияние за счет загрязнения среды
  • Рабочая камера имеет защиту от несанкционированного доступа


Описание

Манометр модели PGT63HP intelliGAUGE® (патент, право собственности: например, DE 202007019025) может использоваться, когда одновременно необходима локальная индикация низких значений давления и передача сигнала на пульт управления или удаленный центр обработки данных.

Прочная конструкция измерительной системы с мембранной коробкой обеспечивает 50-кратную перегрузочную способность от полного диапазона измерения.

Электронный энкодер угла поворота, прекрасно зарекомендовавший себя в автомобильных системах обеспечения безопасности, определяет положение вала стрелки. Он представляет собой бесконтактный датчик и поэтому не подвержен трению и износу. Энкодер обеспечивает электрический выходной сигнал, например, 4 ... 20 мА, пропорциональный величине давления.

Диапазон измерения (электрического выходного сигнала) автоматически регулируется в соответствии с механическим индикатором, т.е. шкала полного диапазона измерения индикатора соответствует
4 ... 20 мА. Также возможна ручная регулировка электронной нулевой точки.

Электронный сенсор WIKA, встроенный в высококачественный манометр с мембранной коробкой, сочетает в себе преимущества передачи электрического сигнала с преимуществами локального механического индикатора, который обеспечивает показания даже при отсутствии электропитания.

Это позволяет отказаться от использования отдельного механического индикатора давления и сэкономить одну точку измерения.

Манометр с мембранной коробкой и выходным сигналом
  • Манометр с мембранной коробкой и выходным сигналом
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.