Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Для перерабатывающей промышленности, высокая перегрузочная способность, НР 100 и 160мм
Данные манометры с мембранной коробкой используются, когда необходимо отображать чрезвычайно низкие значения давления непосредственно на месте эксплуатации. Приборы выдерживают 50-кратную перегрузку.
Большая эффективная площадь двух сварных, радиально гофрированных мембран чувствительного элемента мембранной коробки позволяет надежно измерять даже минимальные значения давления.
Данные измерительные приборы, изготовленные полностью из нержавеющей стали, можно использовать для газообразных, агрессивных сред.
Манометр с мембранной коробкой модели 632.51 квалифицирован и изготовлен в соответствии с EN 837-3.
Модель 910.11
Латунь, сталь или нержавеющая сталь
Модель 910.17
Для измерительных приборов и аксессуаров
Модель 910.14
Для приборов измерения давления
Модель A2G-15
Для вентиляции и кондиционирования
Модели 632.50, 633.50
Для обрабатывающей промышленности, НР 63, 100 и 160мм
Модели PGT63HP.100, PGT63HP.160
Для промышленного применения, высокая перегрузочная способность
Модель 632.51+8xx
Модель A2G-10
Для вентиляции и кондиционирования, НР 110мм
Модель 612.20
Нержавеющая сталь, НР 63, 100 и 160мм
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.