Модель CTR2000

Высокоточный термометр

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Высокоточный термометр применение

  • Высокоточный термометр для максимально точных измерений температуры в диапазоне
    -200 ... +962 °C (-328 ... +1763,6 °F)
  • Образцовый прибор для тестирования, регулировки и калибровки средств измерения температуры на промышленных предприятиях и в лабораториях
  • Полностью автономная и законченная система, подходящая также для выполнения измерений/калибровки на объекте


Высокоточный термометр особенности

  • Диапазон температур -200 ... +962 °C (-328 ... +1763,6 °F)
  • Погрешность: 0,01 °C
  • Стандартно 2 канала, опционально 8 каналов
  • 4-проводная схема подключения, опционально 3-проводная
  • Программа обзора и редактирования при использовании зонда SMART


Высокоточный термометр описание

Высокоточный термометр модели CTR2000 допускает два варианта измерений: первый вариант предполагает использование только 4-проводных зондов, второй вариант допускает использование как 3-, так и 4-проводных зондов.

Цифровой 2- или 8-канальный, 3- и 4-проводный высокоточный термометр подходит для использования с калиброванными и некалиброванными зондами Pt100. Он характеризируется расширенным спектром возможностей и низкими издержками за срок службы.

При использовании калиброванных зондов с высокоточным термометром серии CTR2000 сохранение данных калибровки возможно либо в памяти прибора, либо в собственном разъеме SMART зонда. Данные калибровки, постоянно хранящиеся с зондом в его разъеме, высокоточный термометр серии CTR2000 мгновенно распознает, что обеспечивает максимальную точность измерения.

 

Благодаря встроенной процедуре калибровки высокоточный термометр серии CTR2000 может повторно калиброваться, используя калиброванный резистор с прослеживанием до эталона. Данная функция защищена паролем.

При использовании SMART зондов высокоточный термометр серии CTR2000 может обеспечивать дополнительные функции, например, контроль температуры и статуса калибровки.

Функция контроля обеспечивает непрерывный мониторинг температуры SMARTзондов и в случае их использования за пределами заданного рабочего диапазона производит запись в журнал.

Таким образом можно контролировать, использовались ли зонды за пределами диапазона калибровки, поскольку это может негативно влиять на достоверность калибровки. Монитор статуса калибровки в таком случае выдает сообщение на индикаторе о необходимости проведения повторной калибровки SMARTзонда.

.

 

Высокоточный термометр, модель CTR2000

Высокоточный термометр, модель CTR2000

  • Высокоточный термометр, модель CTR2000
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.