Модель CTR6000

Мост сопротивлений постоянного тока

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Мост сопротивлений постоянного тока предназначен для высокоточного измепрения температуры в диапазоне -200 ... +962 °C
  • Высокоточный прибор, разработанный для лабораторий, поверки и калибровки средств измерений температуры

Особенности

  • Неопределенность ±0,8 мK в 0 °C
  • Разрешение 1 ppm, 0,1 мK
  • Расширение каналов от 1 до 60 через мультиплексеры
  • Измеряемые соотношения Ω,°C, °F и K
  • Большой многофункциональный дисплей

Описание

Мост сопротивлений модели​ CTR6000​ обладает превосходными качествами при измерении постоянного тока. Возможность точных измерений всегда являлась отличительной особенностью оборудования ALS и модель CTR6000 продолжает эту традицию.

Серия CTR6000 имеет большой графический дисплей, сочетая универсальность с простотой использования, а также гибкие опции меню на дисплее. CTR6000 также включает в себя кнопки для многоканальных приложений. CTR6000 может использоваться с существующими системами моделей CTS9000.

Данные результатов измерений могут быть записаны на персональный компьютер посредством программного обеспечения Ulog.

Версия постоянного тока обеспечивает переключения датчика постоянного тока для симуляции преимуществ переменного тока.​ В дополнение к возможности измерения платиновых термометров сопротивления, CTR6000​ может также измерять показания с термисторов.

Мост сопротивлений постоянного тока
  • Мост сопротивлений постоянного тока
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.