Модель CTR6500

Мост сопротивления переменного тока

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Мост сопротивлений переменного тока предназначен для высокоточного измерения температуры в диапазоне -200 ... +962 °C
  • Высокоточный прибор разработан для лабораторий, поверки и калибровки средст измерения температуры

Особенности

  • Разрядность 0,1 ppm / 0,001 mΩ / 0,01 mK
  • 25 Ω и 100 Ω внутренние образцовые резисторы
  • Расширение каналов от 1 до 60 через мультиплексеры
  • Многофукнциональный VFD с цифровой, статической или графической информацией

Описание

Производительность Модели​ CTR6500​значительно улучшено вследствие использования технологий моста переменного тока. Вследствие уменьшения погрешности вызванной ЭМП и реактивными составляющими помех кабеля,​ CTR6500​ обеспечивает превосходную стабильность во времени.

Вышеперечисленное обеспечивает превосходные и точные измерения температуры для модели​ CTR6500.

 

В модель CTR6500​ встроено два стандартных резистора 25​ Ω​ и​ 100​ Ω​, также как и могут использоваться внешние резисторы.​ Возможны отношение диапазонов от 0 ...​ 4,9999999​ или​ 0​ ...​ 500​ Ω​ , что отвечает требованиям при измерении температуры по стандартам МТШ90, CVD​ и​ EN​ 60751​.

Результаты измерений отображаются на большом многофункциональном VFD​ дисплее.​ Также отображается среднее, минимальное и максимальное значение.​ Для обеспечения долгосрочной надежности CTR6500 использует технологии поверхностного монтажа без механического реле.

 

Мост сопротивления переменного тока
  • Мост сопротивления переменного тока
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.