Модель CTR9000

Мост сопротивления первичный эталон

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Высокоточный мост сопротивления переменного тока для высокоточных измерений температуры
  • Первичный эталон для государственных и промышленных лабораторий

Особенности

  • Неопределенность: < ±20 ppb (±5 μK 1)), опция < ±0,1 ppm (±25 μK 1))
  • Разрядность: 1 ppb (0,25 μK 1)), опция 0,1 ppm (25 μK 1))
  • Быстрое время измерения (2 секунды до баланса)
  • Дифференциальное и абсолютное измерение
  • Время прогрева < 30 секунд

1) 25 Ω SPRT до 25 Ω образцовый резистор


Описание

В метрологии наиболее важным фактором является качественные фундаментальные измерения. ASL предлагает эталон в данной области. Мы используем преимущества, присущие технологии мостов переменного тока для поддержания повторяемых измерений высокой точности в реальных условиях эксплуатации

Модель CTR9000​ первичный эталон в области мостов термометрии сопротивления для обеспечения наилучшей точности измерения.

 

The 25/30 2) Гц или 75/90 2) Гц рабочей частоты обеспечивает быструю, непрерывное измерение с высокой устойчивостью к тепловым ошибкам ЭМП и источниами частот шума. 

Практические измерения включают кабели, разъемы и несовершенные операционные среды. CTR9000 достигает своей полной спецификации в широком диапазоне реальных условий эксплуатации. Технология воспроизведения мостом переменного тока всегда будет превосходить измерения ,сделанные мостом постоянного тока.

 2) 60 Hz частота питающей сети

Мост сопротивления первичный эталон
  • Мост сопротивления первичный эталон
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.