Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Защитный ограничитель температуры
В аварийных ситуациях защитный ограничитель температуры переводит систему в безопасный режим работы.
При достижении установленной точки переключения или при разрыве капилляра контактный диск, установленный на стрелке, приводит в действие микропереключатель для фиксации последних показаний.
Возврат возможен, если нет разрыва капилляра, только при снижении температуры примерно на 3% диапазона шкалы с применением инструмента.
Модель SW15
Модель SC15
Механическое регулирование температуры
Модель 70-8xx
Исполнение из нержавеющей стали
Модель IFC
Модель STW15
Контроллер температуры выхлопных газов
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.