Модель SC15

Манометрический термометр с микропереключателем

Механическое регулирование температуры

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Регулировка температуры в отрасли машиностроения
  • Регулировка температуры в хлебопекарных печах
  • Регулировка температуры масла в компрессорах
  • Регулировка температуры масла в холодильной отрасли промышленности

Особенности

  • Показание измеряемой температуры и ее регулирование в одном приборе
  • Высокая надежность переключения и долговечность

Описание

Вид защиты
Корпус IP53, зажимы IP00

Номинальный размер, мм
60, 80, 100

Класс точности
2 по EN 13190

Диапазон измерений
-100 ... 400 °C

Диапазон температуры
Окружающей среды: -40 ... +60 °C

Размер шкалы
Макс. 270 ∢°

Циферблат
алюминий, белый, черный шрифт

Принцип измерения
Трубка Бурдона

Исполнение контактов
1 настраиваемый контакт
2 настраиваемых контакта
2 совместно настраиваемых контакта
1 настраиваемый и 1 неподвижный контакт
1 неподвижный контакт
2 неподвижных контакта

Контакты
Микропереключатели

Контактный ток
5A неиндуктивный, 250В, 40 ... 60 Гц

Стандартная погрешность срабатывания
< 2 % шкалы измерений

Электрическое присоединение
0,8 x 6,3 мм плоский разъем или разъем AMP

Корпус
Из пластика, черный

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.