Модель STW15

Манометрический термометр

Контроллер температуры выхлопных газов

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Прибор контроля температуры для генераторов тепловой энергии
  • Для битопливных генераторов тепловой энергии


Особенности

  • Высокая надежность коммутации
  • Индикатор температуры и защитный температурный монитор в одном измерительном приборе
  • Версия в соответствии с DIN EN 14597
  • Возможность работы при температурах до 600 °C


Описание

Защитный температурный контроллер модели STW15 предназначен для работы с воздухом (топочным газом). Основной задачей контроллера является размыкание цепи при превышении температурой значения нерегулируемой уставки сенсора.

Повреждение измерительной системы также приводит к размыканию контура, как того требуют условия обеспечения безопасности. Измерительная система оснащена стрелкой, показывающей на шкале соответствующее значение температуры.

Манометрический термометр
  • Манометрический термометр
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.