Можно ли заменить термопары тип U и L по DIN 43710 на термопары тип T и J по DIN IEC 60584?
Нет. Термопары тип T и J имеют различные характеристики термо-ЭДС, которые приводят к ошибочным измерениям. Термопары тип U и L могут поставляться только для замены давно смонтированных термопар. При строительстве новых объектов данный тип термопар больше не устанавливается.
Какова толщина стенок MI кабеля?
Большинство производителей делают толщину стенки соответствующей 10% внешнего диаметра MI кабеля.
Что такое минерально – изолированный (MI) кабель?
Минерально-изолированный кабель для термометров сопротивления состоит из одного или нескольких медных проводов, внедрённых в сильно уплотненной оксид магния, находящийся в оболочке корпуса трубки, сделанной например из нержавеющей стали 1.4571. Для термопар вместо медных проводов используются кабели термопар. Наиболее распространенный стандартный материал оболочки для термопар Инконель 2.4816.
Какое время отклика имеют различные измерительные вставки?
Измерение времени отклика выполняется в водяном потоке в соответствии с DIN EN 60751 и VDI / VDE 3522.
Ø 6 мм 1 x тип K, незаземленный: t0,5 = 3,3 с t0,9 = 7,9 с
Ø 6 мм 1 x тип K, заземленный: t0,5 = 1,1 с t0,9 = 3,5 с
Ø 6 мм 1 x Pt100, тонкопленочный чувствительный элемент: t0,5 = 8,9 с t0,9 = 22,7 с
Ø 6 мм 1 x Pt100, проволочный чувствительный элемент: t0,5 = 7,1 с t0,9 = 20,2 с
Допуск: +/-10 %
Что означает Температурный Класс?
Температура воспламенения это минимальная температура, при которой горючая смесь газов может воспламениться при контакте с пламенем, горячей поверхностью или при возникновении искры. Газы и пары делятся на классы, в которых температура поверхности всегда должна быть меньше, чем у смеси. (T1 > 450 °C, T2 > 300 °C, T3 > 200 °C, T4 > 135 °C, T5 > 100 °C, T6 > 85 °C).
Что обозначают зоны взрывозащиты?
Газы:
Зона 0 (Категория 1): постоянная или долгосрочная опасность взрывов
Зона 1 (Категория 2): взрывоопасная атмосфера существует иногда
Зона 2 (Категория 3): взрывоопасная атмосфера существует изредка, и в течение короткого времени
Пыль: Зоны 20, 21, 22 с теми же значениями
Что такое межкристаллическая коррозия?
МК (Межкристаллическая коррозия) является формой коррозии, которая может возникнуть в большинстве сплавов при соответствующих условиях. Она также известна как "зерна распада" или "обеднение хромом". Коррозия происходит по границам зерен. В сплавах стали, легированных хромом, хром, содержащийся в материале, при нагреве (часто при сварке) вступает в реакцию с атомом углерода, образуя карбид хрома. Таким образом, хрома больше не достаточно для защиты от коррозии (образования пассивного слоя) в нагретой области. Наиболее заметно это происходит в высокоуглеродистых сталях. Для предотвращения МК используют коррозионно-стойкие стали, такие как 1,4571 (AISI 316Ti), связывают атомы углерода с титаном или ниобия с ниобием или карбидом титана (стабилизированные стали) или снижают содержание углерода в стали, например, 1.4404 (AISI 316L). Эти меры предотвращают вредное снижение содержания хрома на границах зерен.
Что означает "зеленая гниль"?
Термопары подвержены эффекту старения и изменению характеристик. Воздействие высоких температур на термопары Тип К приводит к значительным уменьшениям значений термо-ЭДС из-за истощения хрома в соединении NiCr. Этот эффект ускоряется при недостатке кислорода, так как слой оксида, который защищает его от дальнейшего окисления, не может быть сформирован на поверхности термопары. Хром окисляется, в то время как никель нет. Это приводит к так называемой "зеленой гнили", уничтожая термопару. Если NiCr-Ni термопары, работавшие при температуре более 700°C, подвергаются быстрому охлаждению, то это вызывает заморозку кристаллической структуры в определенных состояниях, что может привести к изменению термо-ЭДС до 0,8 мВ (K-эффект).
Какой минимально допустимый радиус изгиба MI кабеля?
В документе VDI/VDE 3511 указан рекомендуемый радиус загиба ≥ 5 x D (D=внешний диаметр MI кабеля), некоторые производители MI кабелей указывают минимальный радиус загиба ≥3 x D.
Что такое термо-ЭДС (или эффект Зеебека)?
Эффект имени Томаса Иоганна Зеебека состоит в том, что в замкнутой цепи, состоящей из разнородных проводников, возникает термо-ЭДС, если места контактов поддерживают при разных температурах. Цепь, которая состоит только из двух различных проводников, называется термоэлементом или термопарой.
Какие меры должны быть предприняты при установке высокотемпературных датчиков с керамическими гильзами?
Для предотвращения разрушения керамических гильз из-за внутренних термических напряжений монтаж и демонтаж следует проводить медленно и постепенно. Они должны быть предварительно медленно нагреты, затем медленно вставлены, например, 1 ... 2 см/мин для температур до 1600°C и 10 .. 20 см/мин при 1200°C.