Что такое мехатронные измерительные приборы?
Это приборы, где электронные компоненты или узлы объединены с механическими измерительными инструментами. Таким образом, существует чисто механический циферблат с дополнительным электрическим выходным сигналом, или электромагнитным реле. Преимущество таких инструментов, в том, что, если источник питания или измерительный сигнал будет нарушен или прерван, измеренное значение может по-прежнему отображаться на циферблате.
Что такое перекидной контакт?
Когда уставка достигает своего значения одна цепь размыкается (NC) и одна цепь замыкается (NO) одновременно
Что такое электроконтакт с магнитным поджатием (модель 821)?
Электроконтакт с магнитным поджатием это механический контакт с коммутационным током до 30Вт и 50ВА. Срабатывание контактов происходит при превышении стрелкой установленного номинального значения или падении ниже его. Замыкание цепи происходит, когда контактный рычаг, расположенный на стрелке прибора, попадает в электрической поле постоянного магнита, установленного на стрелке электрокотактного механизма. За счет притяжения магнита электроконтакт с магнитным поджатием устойчив к вибрации. Размыкание цепи и открытие пружины происходит в тот момент, когда сила обратного хода чувствительного элемента превышает силу притяжения магнита.
Что такое герконовый контакт (модель 851)?
Герконовый контакт часто используется при небольших напряжениях. Высокая герметичность и конструкция контакта, погруженного в инертный газ, предотвращает появление поверхностной коррозии.
Контакты нашли широкое применение благодаря их высокой надежности и малому сопротивлению.В таких приборах как ПЛК , для преобразования сигналов в измерительных приборов, индикаторных лампах, передатчиках акустических сигналов и многих других.
Что такое скользящий контакт (модель 811)?
Скользящий контакт это механический контакт с коммутационным током 10Вт и 18ВА.
Что такое электронный контакт (модель 830.E)?
Электронный контакт это бесконтактный индуктивный контакт с интегрированным коммутационным уселителем. Широко используется в приборах с гидрозаполнением, предпочтительно на малых мошностях и DC напряжениях, например, для передачи входного сигнала на ПЛК (программируемый логический контроллер).
Что такое индуктивный электроконтакт (модель 831)?
Индуктивный переключатель оборудован бесконтактным электрическим сенсором (датчиком положения) в сответствии с EN 50227. Выходной сигнал определяется наличием или отсутствием флажка в электромагнитном поле переключателя, перемещяемого стрелкой прибора. Широко применяется во взрывоопасных зонах.
Что такое изолирующий усилитель?
Изолирующий усилитель передает цифровые сигналы из взрывоопасной зоны. Сигнал может передаваться либо от датчика согласно DIN 19234 (NAMUR), либо с помощью механических контактов. Входной сигнал надежно изолирован от выходного сигнала и источника питания в соответствии с DIN EN 50020. Выходой сигнал надежно изолирован от источника питания в соответствии с DIN EN 50178.
Что такое ATEX?
ATEX-широко используется как синоним для Европейского Союза сертификации ATEX. Название происходит в форме аббревиатуры от французского "взрывающаяся атмосфера". В настоящее время состоит из двух директив, а именно взрывозащита оборудования директива ATEX 94/9/EC и рабочего места директива ATEX 99/92/EC.
Какой стандарт регулирует контактные манометры?
Скользящие контакты и электроконтакты с магнитным поджатием устанавливаются в манометры и термометры с диаметром корпуса 100 и 160 мм, в соответствии DIN 16085.
Можно ли предлагать рынку термометры с CE маркировкой?
Компания производитель или частное лицо или уполномоченный представитель на территории Европейского Союза, которые размещают на рынке продукт с маркировкой CE, заявляют тем самым, что продукт соответствует всем требованиям европейских директив.
Поскольку не существует никакой инструкции (директивы) для термометров в соответствии с DIN EN 13190, оборудование, которое прошло испытания, таким образом может быть размещено на рынке без маркировки СЕ.
Попадают ли манометрические термометры под директиву ЕС по оборудованию, работающему под давлением, и могут ли они иметь CE маркировку?
Манометрические термометры относятся к дополнительному оборудованию, находящемуся под давлением, и применяются в рамках директивы по оборудованию под давлением.
Данные приборы могут не иметь CE маркировку, и, соответственно, Сертификата соответствия.
Декларация изготовителя может быть запрошена и выдана.
Оказывает ли окружающая температура влияние на измерительную пружину в корпусе манометрического термометра?
Да, именно поэтому установлен биметаллический компенсатор между механизмом и измерительной пружиной. Что компенсирует температуру окружающей среды в пределах 0 ... 40 °C.
Как работают биметаллические термометры?
Полоска из двух свальцованных друг с другом пластин из металлов с различными коэффициентами расширения (биметалл) искривляется при изменении температуры. Искривление находится в приблизительной пропорции с температурой. В результате механической деформации биметаллических пластин при изменении температуры в указанных элементах возникает вращательное движение. Если внешний конец биметаллической измерительной системы жестко закреплен, то другой конец без промежуточного элемента проворачивает вал указательной стрелки. Диапазонон шкалы от -70 до +600 °C и c классом точности 1 и 2 в соответствии с EN 13190.
Как работают манометрические термометры?
Измерительная система манометрического термометра состоит из погружаемого элемента, капилляра и трубки Бурдона. Данные элементы соединены в единое устройство, которое под давлением заполнено инертным газом. Изменение температуры влечёт изменение объема или внутреннего давления в погружаемом устройстве. Давление деформирует измерительную пружину, отклонение которой передается с помощью стрелочного механизма на стрелку. Изменения температуры окружающей среды компенсируются с помощью биметаллического устройства внутри корпуса. Диапазон шкалы от -200 до +700 °C и классом точности 1 в соответствии с EN 13190.
Как работает манометрический термометр, заполненный жидкостью?
Измерение происходит благодаря жидкости, заполненой внутри измерительной системы, состоящей из штока, капилляра и трубки Бурдона. Все три компонента в совокупности образуют закрытую трубку. Давление внутри системы изменяется пропорционально изменению температуры. Пружина передает вращение на ось стрелки и отображает показания на шкале. Благодаря капилляру, длиной от 500 до 10 000 мм можно проводить дистанционные измерения удаленных точек. Диапазоны шкалы от -40 до 400 °C и классами точности 1 и 2 в соответствии с EN 13190.
Сколько времени требуется манометрическому термометру для выведения показаний температуры процесса?
Из практики: спустя 90 сек. достигается приблизительно 99% измерений.
По какому стандарту изготавливаются манометрические и биметаллические термометры?
Манометрические и биметаллические термометры изготавливаются по EN 13190. При наличии электрических разъемов применяется DIN 16196.
Что такое активная длина термометра?
Активная длина термометра - это длина, на которой термометр эффективно принимает температуру.
Какое влияние оказывает температура окружающей среды на результат измерений?
Это зависит от следующих параметров:
1. Отношение объема зонда (гильзы) к диаметру измерительной линии и трубке Бурдона (99:1)
2. Длина капилляра – чем он длиннее, тем больше влияние
3. Температура окружающей среды, высокие температуры вызывают увеличение температуры на циферблате, низкие температуры вызывают понижение
4. Возможности компенсации:
-с помощью биметаллической компенсирующей пружины (в противоположную сторону от направления движения стрелки)
-с помощью настройки ошибки (возможно, только если температура окружающей среды известна и постоянна).
Какая максимальная длина капилляра манометрических термометров?
Теоретически капилляр манометрического термометра может быть длиной до 100 м. Однако, необходим большой объем зонда для того, чтобы манометрический термометр работал в пределах класса 1. В манометрических термометрах максимальная длина капилляра ограничена 15 м, в противном случае необходимый объем наполнения будет слишком большой.
Какое механических воздействие, кроме замыкания переключателей, может привести к ошибкам в измерениях биметаллическими термометрами?
В конструкции спиральных биметаллических пружин может возникнуть движение хода стрелки, которое может привести к соприкосновению стрелки и циферблата или стекла. В настоящее время в современных конструкциях и технологиях изготовления таких ошибок можно избежать.
Когда используются манометрические термометры с капилляром?
Манометрические термометры с капиллярами используются в местах, которые являются труднодоступными, и где необходимо преодолеть большое расстояние. Как защитное покрытие, для капилляров возможны: гибкие спиральные защитные рукава или ПВХ (PVC) покрытие.
Какой газ используется для заполнения манометрических термометров?
Гелий.
Почему нельзя использовать магнитный контакт в биметаллических измерительных системах?
Так как биметаллические измерительные системы оказывают очень малые приводящие усилия.
Почему длина штока биметаллического термометра не может изготавливаться более чем 1 м?
Так как вес штока стрелки будет больше чем вращение биметаллической спирали (стрелка не сдвинется).
Почему при вибрациях используют гидрозаполнение?
Потому что колебания стрелки затухают, и показания температуры могут быть прочитаны лучше.
Почему гидрозаполнение является приемуществом при минусовых температурах?
Если корпус не заполнен, это может привести к образованию конденсата, и запотеванию стекла. В гидрозаполненных инструментах это невозможно.
Что такое комбинированные (мехатронные) измерительные приборы?
Это приборы, где электронные компоненты или узлы объединены с механическими измерительными инструментами. Таким образом, существует чисто механический циферблат с дополнительным электрическим выходным сигналом, или электромагнитным реле. Преимущество таких инструментов в том, что, если источник питания или измерительный сигнал будет нарушен или прерван, измеренное значение может по-прежнему отображаться на циферблате.
Что такое перекидной контакт?
Когда уставка достигает своего значения, одна цепь размыкается (NC), и одна цепь замыкается (NO) одновременно.
Что такое микро-переключатель?
Микро-переключатель относится к электрическим выключателям, контакты которого, когда открыты, имеют максимальный зазор 3 мм.
Что означает функция переключения?
Под функцией переключения мы подразумеваем функции размыкания или замыкание электрической цепи. Нормально-закрытый контакт размыкает цепь при повышение температуры (по часовой стрелке); нормально-открытый контакт замыкает цепь при повышение температуры (по часовой стрелке).
Имеются ли сертификаты ГОСТ на защитные гильзы?
Нет. Сертификаты ГОСТ выдаются только на средства измерения, а защитные гильзы являются только частью термометра.
Требуется ли нанесение маркировки CE на защитные гильзы?
Защитные гильзы в принципе не нуждаются в маркировке CE. Исключение делается для защитной гильзы модели TW61 с DN > 25 благодаря ее специальной конструкции, подходящей для кольцевой сварки. В этом случае требуется нанесение маркировки CE в соответствии с директивой по оборудованию, работающему под давлением (2014/68/EU).
На какое максимальное давление расчитаны защитные гильзы?
В приложении к DIN 43772 показаны диаграммы, по которым можно определить максимально допустимое давление для различных форм гильз, в зависимости от температуры и среды. Если форма гильз не соответствует DIN 43772, то могут быть выполнены отдельные расчеты в соответствии с ASME PTC 19.3 или по методике Dittrich / Klotter, которые включают максимальное давление при статических условиях.
Каковы подходящие материалы для гильз при отрицательных температурах?
Основной материал для высокотемпературном применений нержавеющая сталь, такая как 1.4404 или 316L. (до -270°C). Другие варианты должны быть тщательно проанализированы на применение в измеряемой среде.
Какие факторы влияют на время отклика защитных гильз?
Более надёжные и стабильные гильзы медленнее реагируют на изменения температуры. Для оптимизации времени отклика стенки защитных гильз делают тонкими, также и уменьшают воздушное пространство между датчиком и внутренними стенками канала защитной гильзы. Дальнейшая оптимизация дизайна возможна для гильз со специально просверленными карманами и при длинах погружения более чем 100 мм.
В чем разница между цельными и составными гильзами?
Составные гильзы изготавливаются из труб, которые сварены между собой. Цельные гильзы изготовлены из цельного прутка металла.
Что такое максимальная погружная длина защитной гильзы?
Для составных защитных гильз максимальная длина ограничена строительной длиной труб, которая составляет примерно 5-6 метров. Цельноточеные защитные гильзы изготавливаются из монолитного материала, погружная длина для них ограничена глубиной сверленого отверстия, которая для каждого изделия находится в пределах от 1000 мм до 2000 мм. Более длинные цельноточеные защитные гильзы должны изготавливаться путем соединения отдельных частей сваркой.
Какая максимально допустимая температура для защитных гильз?
Максимальная температура зависит от используемых материалов и стандартов. Например, стандартные защитные гильзы из нержавеющей стали могут быть использованы на воздухе до +900°C, максимальная рабочая температура составляет примерно +600°С, разрешительная документация может быть сделана до +450°С.
Что такое минимальная погружная длина защитной гильзы?
Погружная длина защитной гильзы определяется используемым термометром. В общем случае можно ориентироваться на длину 60-100 мм для механических термометров от минимальной полной длины. Для электронных термометров глубина погружения не должна быть меньше 35 - 50 мм. Тем не менее, для каждого конкретного случая ее следует подбирать индивидуально.
Какие тесты и проверки предусмотрены для защитных гильз?
В соответствии с пунктом 4.6 DIN 43772 все тесты и сертификация должны быть согласованы производителем с эксплуатирующей организацией.
Когда обычно используются цельноточеные и сварные защитные гильзы?
Сварные защитные гильзы обычно рекомендуется применять при низких или умеренных технологических нагрузках. В зависимости от конструкции цельноточеные защитные гильзы подходят для более высоких технологических нагрузок. Таким образом, сейчас в международной инженерной практике и в частности в нефтехимической промышленности повсеместно используются цельноточеные защитные гильзы.