Модели 910.19, 910.20, 910.23

Аксессуар для мембранных разделителей

Блочный фланцевый переходник для присоединения к прямым трубам, седловидному фланцу или трубопроводу с изоляцией

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Получение разъема для подключения к измерительной точке путем приварки блочного фланцевого переходника к самому процессу или к теплотрассу
  • Для приварки в трубопровод, для создания измерительной точки (седловидный фланец)
  • Перерабатывающая промышленность
  • Нефтехимическая отрасль промышленности

Особенности

  • Для приварки на трубу с номинальным диаметром DN 15 ... DN 150 (блочный фланцевый адаптер)
  • Для приварки на трубу с номинальным диаметром DN 65 ... DN 150 или DN 2 1/2" ... 6" (седловидный фланец)
  • Для мембранного разделителя 990.15

Описание

Материал
Нержавеющая сталь 1.4571 (блочный фланцевый адаптер)
Отопительный трубопровод (на модель 910.23):сталь St 35.8 l
Нержавеющая сталь 316 L (седловидный фланец)

Мембранный разделитель
Спецификация смотри модель 990.15 (типовой лист DS 99.35)

Рабочая температура
Блочный фланцевый адаптер макс. 250 °C
Седловидный фланец макс. 300 °C

Примечание
Мембранный разделитель и монтажные детали заказываются отдельно

Похожие модели
Блочный фланцевый адаптер для гладких труб, модель 910.19

Блочный фланцевый адаптер для гладких труб, модель 910.19

  • Блочный фланцевый адаптер для гладких труб, модель 910.19Блочный фланцевый адаптер для труб с изоляцией, модель 910.23Седловидный фланец, модель  910.20
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.