Модель 990.15

Мембранный разделитель с фланцевым присоединением к процессу

Блок-фланец или седловидный фланец

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Специально для присоединения к блочному фланцу или седловидному фланцу и для комбинации с манометром с трубкой Бурдона
  • Для использования в агрессивных, загрязненных сред, вязких или горячих сред
  • Химическая и нефтехимическая отрасль промышленности

Особенности

  • Конструкция с уплотняющей поверхностью и внутренней диафрагмой устанавливается между двумя фланцами
  • Резьбовое присоединение для прямого монтажа к блоку или седловидному фланцу
  • При соединении с блоком или седловидным фланцем мембранный разделитель образует цельную систему
  • Wide variety of special materials

Описание

Номинальное давление
PN 100 или 250 бар

Допустимый диапазон измерений
0 ... 0,6 бар до 0 ... 250 бар

Корпус (присоединение к процессу)
Нержавеющая сталь 316L, осевой приваренный капилляр (присоединение к измерительному оборудованию через переходник G ½ внутрення резьба)

Пластинчатая мембрана
Нержавеющая сталь 316L, сваренная с корпусом
Эффективный диаметр мембраны dM = 52 мм

Уплотнительное кольцо
FPM (Viton®) максимум 200 °C

Запасные части
Держатель, болты и прокладка: Нержавеющая сталь максимум 260 °C 

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.