Модель 990.10

Мембранный разделитель с резьбовым присоединением

Исполнение с резьбой

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для агрессивных, горячих сред, экологически вредных и токсичных условия
  • Перерабатывающая отрасль промышленности

Особенности

  • Резьбовое присоединение для прямого монтажа к процессу
  • Конструкция с внутренней мембраной, разделительные части вкручиваются
  • Различные варианты присоединений к процессу и материалов

Описание

Мембранные разделители используются для защиты чувствительного элемента измерительного прибора от агрессивных, вязких, кристаллизующихся, коррозийных, опасных для окружающей среды и токсичных сред.

Мембрана из соответствующего материала служит для отделения от измеряемой среды. Таким образом, даже самые сложные условия могут быть удовлетворены комбинированием измерительного прибора и мембранного разделителя.

Жидкость внутри системы, которая подбирается в соответствии с определенными условиями, гидравлически передает давление на измерительный прибор.

Неограниченные возможности использования достигаются благодаря большому количеству доступных вариантов как конструкций мембранных разделителей, так и материалов исполнения. Тип присоединения к процессу (фланцевое, резьбовое и гигиеническое присоединение) и процессы при производстве являются важными критериями при выборе разделителей.

Более подробную техническую информацию о мембранных разделителях и системах с мембранными разделителями можно увидеть в типовом листе 00.06 "Применение, принцип действия, конструкции".

Благодаря конструкции модели 990.10 мембрана с резьбовым соединением находит широкое применение.Замена нижнего фланца конструкции (например, при изменении присоединения к процессу) не требует изменений в системе уплотнения диафрагмы.

Модель 990.10 рассчитана на большие диапазоны давления, по сравнению с моделью 990.40 (меньше диаметр диафрагмы).

Сборка мембранного разделителя и измерительного прибора производится путем прямого монтажа, через охлаждающий элемент или капиллярную трубку.

При подборе материалов WIKA предлагает разнообразные решения, в которых верхний стопорный фланец, мембрана и нижний стопорный фланец могут быть выполнена из одинаковых или различных материалов. Мембрана и нижний стопорный фланец также могут быть с покрытием или с нанесением облицовочного материала.

Мембранный разделитель WIKA модели 990.10 хорошо подходит для агрессивных сред или сред с высокой температурой. Благодаря данным характеристикам, это оборудование нашло применение в обрабатывающей промышленности.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.