Модели 990.18, 990.19, 990.20, 990.21

Мембранный разделитель со стерильным присоединением к процессу

Для гигиенических применений с фланцевым присоединением

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Пищевая отрасль и производство напитков
  • Производство молока и молочных продуктов
  • Пивоварение
  • Системы розлива
  • Фильтрация, сепарация, пастеризация

Особенности

  • Быстрый монтаж и демонтаж
  • Быстрая очистка точки измерения без остаточных веществ
  • Подходит для очистки с демонтажом (СОР)
  • Соответствие требованиям 3-A стандарта

Описание

Мембранные разделители используются для защиты чувствительного элемента измерительного прибора от агрессивных, вязких, кристализующихся, корозионных сред, опасных для окружающей среды и токсичных условий. Мембрана из соответствующего материала служит для отделения от измеряемой среды. Таким образом, удовлетворение самые сложных условий достигается комбинацией измерительного прибора и мембранного разделителя.

Жидкость внутри системы, которая подбирается в соответствии с определенными условиями, гидравлически передает давление на измерительный прибор.

Практически неограниченные возможности использования достигаются благодаря большому количеству доступных вариантов, как конструкций мембранных разделителей, так и материалов. Тип присоединения к процессу (фланцевое, резьбовое и гигиеническое присоединение) и процессы при производстве являются важными критериями при выборе разделителей.

Более подробную техническую информацию о мембранных разделителях и систем с мембранными разделителями можно увидеть в типовом листе 00.06 "Применение, принцип действия, конструкции".

Модель 990.18, 990.19, 990.20 и 990.21 мембранных разделителей с резьбовым присоединением особенно подходят для использования в пищевой отрасли промышленности. Включение в стерильный процесс обеспечивается благодаря способу присоединению. Данные мембранные разделители выдерживают температуру очистки паром в процессах с местной стерильной очисткой (SIP процессы) и таким образом обеспечивается стерильное присоединение с измеряемой средой.

Сборка мембранного разделителя и измерительного прибора производится путем прямого монтажа, через охлаждающий элемент или капиллярную трубку.

При подборе материалов WIKA предлагает разнообразные решения, в которых верхний фланец и мембрана могут быть выполнены из одинаковых или различных материалов. Стандартно используется нержавеющая сталь 316L (1.4435), по запросу возможны другие материалы.

Измерительные системы с мембранными разделителями WIKA модели 990.18, 990.19, 990.20 и 990.21 используются для измерения давления на различных стадиях процесса, например, фильтрации, сепарации, пастеризации и системах заполнения.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.