Модель 990.50

Мембранный разделитель с асептическим присоединением

Для стерильных применений NEUMO BioConnect®

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Пищевая промышленность и производство напитков
  • Фармацевтическая промышленность, биотехнологии, производство активных ингредиентов
  • Производство основных стерильных материалов в химической промышленности


Особенности

  • Быстрая очистка точки измерения без образования налета
  • Сертифицированная асептическая конструкция
  • Подходит для процессов безразборной стерилизации (SIP) и очистки (CIP)
  • Сертификат EHEDG и соответствие требованиям 3-A


Описание

Мембранные разделители используются для защиты приборов измерения давления от воздействия агрессивных, налипающих, кристаллизующихся, коррозионных, высоковязких, экологически опасных или токсичных измеряемых сред. Мембрана из соответствующего материала обеспечивает разделение прибора и измеряемой среды. Поэтому объединение измерительных приборов с мембранными разделителями позволяет удовлетворить даже самым сложным требованиям, предъявляемым к точке измерения.

Жидкость внутри системы, которая подбирается в зависимости от конкретного применения, является гидравлической средой, передающей давление на измерительный прибор.

Благодаря большому количеству различных сочетаний типов конструкций разделителя и материалов существуют практически неограниченные возможности применений. Мембранные разделители различаются по типу технологического присоединения (фланцевое, резьбовое или асептическое присоединение) и основному методу производства.

Более подробная техническая информация о мембранных разделителях и системах мембранных разделителей приведена в документе IN 00.06 “Применение, принцип действия, конструкции”.

Мембранный разделитель модели 990.50 NEUMO BioConnect® идеально подходит для удовлетворения жестким требованиям санитарных стандартов, действующих в стерильных применениях. Его можно опционально интегрировать в трубопроводы через фитинги BioConnect®. Данный мембранный разделитель удовлетворяет требованиям к стерильной конструкции и сертифицирован EHEDG. Системы мембранных разделителей могут выдерживать температуру пара, имеющую место при безразборной стерилизации (процессы SIP) и, таким образом, обеспечивают стерильный контакт между измеряемой средой и мембранным разделителем.

Сборка мембранного разделителя с измерительным прибором выполняется стандартно путем непосредственного монтажа или опционально через охлаждающий элемент или гибкий капилляр.

WIKA предлагает широкий выбор различных решений по выбору материалов, когда верхняя часть корпуса и мембрана изготавливаются из одинакового материала. Стандартно используется нержавеющая сталь 316L (1.4435), другие специальные материалы по запросу.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.