Модель 990.24

Мембранный разделитель с асептическим присоединением

Присоединение VARINLINE®

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Стерильные применения
  • Пищевая промышленность и производство напитков
  • Молочная промышленность
  • Пивоварение
  • Производство прохладительных напитков


Особенности

  • Быстрая очистка без образования осадка
  • Подходит для SIP и CIP процессов
  • Сертифицирован EHEDG и соответствует санитарному стандарту 3-А
  • Для монтажа в модуль VARINLINE®
  • 100 % прослеживаемость материала частей, контактирующих с измеряемой средой


Описание

Мембранные разделители используются для защиты приборов измерения давления в применениях со сложными средами. В системах мембранных разделителей диафрагма разделяет измерительный прибор и измеряемую среду.

Давление к измерительному прибору передается через заполняющую жидкость, находящуюся в системе мембранного разделителя.

Для удовлетворения повышенных требований заказчиков поставляется широкий выбор конструкций, материалов и заполняющих жидкостей.

Более подробная техническая информация о мембранных разделителях и системах мембранных разделителей приведена в документе IN 00.06 “Применение, принцип действия, конструкция”.

Благодаря асептическому технологическому присоединению мембранные разделители модели 990.24 особенно хорошо подходят для пищевой промышленности.

VARIVENT® является зарегистрированной торговой маркой компании GEA Tuchenhagen GmbH.

С помощью мембранного разделителя приборы измерения давления без образования мертвых зон могут интегрироваться в трубопровод или, с помощью корпусного фланцевого присоединения VARINLINE®, в резервуар. Системы мембранных разделителей могут выдерживать температуры, присутствующие при очистке паром (SIP процессы) и одновременно обеспечивать асептический контакт между измеряемой средой и мембранным разделителем.

Монтаж мембранного разделителя на измерительном приборе может производиться непосредственно, через охлаждающий элемент (при высоких температурах) или через гибкий капилляр.

WIKA предлагает широкий выбор материалов, причем верхняя часть корпуса мембранного разделителя и детали, контактирующие с измеряемой средой, могут быть выполнены как из одного, так и разных материалов. Кроме того, части, контактирующие с измеряемой средой, могут быть подвергнуты электрохимической полировке.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.