Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Для стерильных технологических процессов
Присоединение к процессуNEUMO BioControl® присоединение для установки в BioControl® системах 910.60, см. Типовой лист AC 09.14
Номинальное давлениеPN 16 для размера 50 ... 80, PN 25 для размера 25
Диапазон измерения0 ... 0,25 бар до 0 ... 16 бар или до 0 ... 25 бар для размерам 25
Материал смачиваемых частейНержавеющая сталь 1.4435 (AISI 316L)
Присоединение к измерительному приборуМанометр или датчик приварены напрямую, датчик давления процесса с резьбовым переходником
Передающая жидкостьN 7 Глицерин, пищевой, одобрение FDA, в соответствие со стандартами USPharmacopoeiaXXIV и EuropeanPharmacopoeia (1998)
Модель 910.16
Модель 910.60
Модель 990.51
Асептическое присоединение по DIN 11864
Модель 981.51
Асептические присоединения
Модель 990.50
Для стерильных применений NEUMO BioConnect®
Модель 981.50
Для стерильных процессов NEUMO BioConnect®
Модель 990.60
Модель 990.24
Присоединение VARINLINE®
Присоединение NEUMO BioControl®
Reduced risk - Diaphragm seal systems for safety applications (PDF)
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.