Модель 990.36

Мембранный разделитель с резьбовым присоединением

Внутренняя мембрана или с защитной пластиной

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для сред, обладающих большой вязкостью или кристаллизующихся
  • Для сложных или абразивных сред
  • Насосы для стяжки и насосы для подачи бетона
  • Горное дело, проходка туннелей и транспортировка вскрышного слоя
  • Санитарные применения


Особенности

  • Резьбовое присоединение для непосредственного вкручивания
  • Внутренняя мембрана с малыми размерами
  • Работа с высокими уровнями давления в перерабатывающей промышленности
  • Исполнение с защитной пластиной для повышения износоустойчивости
  • Диапазоны измерения вакуума

Описание

Мембранные разделители используются для защиты приборов, предназначенных для измерения давления, в применениях, имеющих дело со сложными средами. В системах мембранных разделителей мембрана отделяет прибор от среды.

Давление передается к измерительному прибору через заполняющую жидкость, находящуюся внутри системы мембранного разделителя.

Для удовлетворения требований, предъявляемых конкретным применением, имеется большой выбор конструкций, материалов и заполняющих жидкостей.

Более подробная информация о мембранных разделителях и системах мембранных разделителей приведена в IN 00.06 "Применение, принцип действия, конструкции".

Небольшой мембранный разделитель с резьбовым присоединением и внутренней мембраной модели 990.36 подходит для самых разных применений. Данный мембранный разделитель благодаря своим малым размерам может также использоваться для работы с большими уровнями давления.
Опционально выпускаются версии в санитарном исполнении или с защитными пластинами.

Установка мембранного разделителя на измерительном приборе осуществляется путем непосредственного присоединения, а для работы с высокими температурами – через охлаждающий элемент или гибкий капилляр.

Компания WIKA предлагает широкий выбор материалов, причем мембранный разделитель и части, контактирующие с измеряемой средой, могут быть выполнены как из одинаковых, так и из разных материалов. Части, контактирующие с измеряемой средой, в качестве альтернативы могут иметь защитное покрытие.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.